Anschläge werden eingesetzt um den Drehwinkel des Scharniers zu begrenzen. Weiterhin dient das Bauteil als dämpfendes Anschlagelement.
Dieser Artikel 25160.0810 - Anschläge für Scharniere / (l1: 50 mm, h1: 4 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Anschläge für Scharniere (EH 25160.)
Halteplatte
Anschlagstück
Der Anschlag wird zusammen mit dem Scharnier verschraubt.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.