Ni­vel­lie­r­ele­men­te hoch

EH 25120.

Zur Niveauregulierung von Maschinen und Anlagen.

Die selbsthemmenden Nivellierelemente sind mit einem Feingewinde zur Höhenverstellung ausgebildet. Alle Elemente sind mit einer Durchgangsbohrung zur Befestigung versehen. Eine Ausdrehsicherung dient als Höhenbegrenzung für die maximale Verstellhöhe.

Ihre Auswahl ergab 13 Treffer

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Hub l3 ~ [mm]
Trag­kraft1) max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 28 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 15 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
30,7 kN
Artikel-Nr.:
25120.0106
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: M15 x 1 mm
  • l1: ~ 28 mm
  • l2: ~ 43 mm
  • Hub l3: ~ 15 mm
  • für Schraube: M6
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 40 kN
  • Tragkraft1) max.: 30,7 kN
  • Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
55,7 kN
Artikel-Nr.:
25120.0112
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Hub l3: ~ 20 mm
  • für Schraube: M6
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 65 kN
  • Tragkraft1) max.: 55,7 kN
  • Gewicht: 161 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
48 kN
Artikel-Nr.:
25120.0114
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 9 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Hub l3: ~ 20 mm
  • für Schraube: M8
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 65 kN
  • Tragkraft1) max.: 48 kN
  • Gewicht: 152 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
37,9 kN
Artikel-Nr.:
25120.0116
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 11 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Hub l3: ~ 20 mm
  • für Schraube: M10
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 65 kN
  • Tragkraft1) max.: 37,9 kN
  • Gewicht: 142 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
92,9 kN
Artikel-Nr.:
25120.0122
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 11 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Hub l3: ~ 25 mm
  • für Schraube: M10
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 120 kN
  • Tragkraft1) max.: 92,9 kN
  • Gewicht: 371 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
13,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
80,4 kN
Artikel-Nr.:
25120.0124
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 13,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Hub l3: ~ 25 mm
  • für Schraube: M12
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 120 kN
  • Tragkraft1) max.: 80,4 kN
  • Gewicht: 356 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
45,5 kN
Artikel-Nr.:
25120.0126
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Hub l3: ~ 25 mm
  • für Schraube: M16
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 120 kN
  • Tragkraft1) max.: 45,5 kN
  • Gewicht: 326 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
136 kN
Artikel-Nr.:
25120.0132
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Hub l3: ~ 32 mm
  • für Schraube: M16
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 210 kN
  • Tragkraft1) max.: 136 kN
  • Gewicht: 835 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
25120.0134
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 22 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Hub l3: ~ 32 mm
  • für Schraube: M20
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 210 kN
  • Tragkraft1) max.: 90 kN
  • Gewicht: 771 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
37 kN
Artikel-Nr.:
25120.0136
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 26 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Hub l3: ~ 32 mm
  • für Schraube: M24
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 210 kN
  • Tragkraft1) max.: 37 kN
  • Gewicht: 705 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
210 kN
Artikel-Nr.:
25120.0142
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 22 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Hub l3: ~ 40 mm
  • für Schraube: M20
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 330 kN
  • Tragkraft1) max.: 210 kN
  • Gewicht: 1421 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
157 kN
Artikel-Nr.:
25120.0144
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 26 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Hub l3: ~ 40 mm
  • für Schraube: M24
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 330 kN
  • Tragkraft1) max.: 157 kN
  • Gewicht: 1329 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
53 kN
Artikel-Nr.:
25120.0146
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 33 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Hub l3: ~ 40 mm
  • für Schraube: M30
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 330 kN
  • Tragkraft1) max.: 53 kN
  • Gewicht: 1167 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, galvanisch verzinkt, chromatiert
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement
: Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement Größe d2: 25 mm
Artikel-Nr.:
25120.0981
Montagewerkzeug
  • Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
  • für Nivellierelement Größe d2: 25 mm
  • Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 25 mm – 28 mm
  • Gewicht: 45 g
Produkt:
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement
: Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement Größe d2: 32 mm
Artikel-Nr.:
25120.0982
Montagewerkzeug
  • Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
  • für Nivellierelement Größe d2: 32 mm
  • Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 30 mm – 32 mm
  • Gewicht: 46 g
Produkt:
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement
: Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement Größe d2: 45 mm
Artikel-Nr.:
25120.0983
Montagewerkzeug
  • Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
  • für Nivellierelement Größe d2: 45 mm
  • Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 45 mm – 50 mm
  • Gewicht: 156 g
Produkt:
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement
: Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement Größe d2: 58 mm
Artikel-Nr.:
25120.0984
Montagewerkzeug
  • Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
  • für Nivellierelement Größe d2: 58 mm
  • Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 58 mm – 62 mm
  • Gewicht: 250 g
Produkt:
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement
: Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement Größe d2: 70 mm
Artikel-Nr.:
25120.0985
Montagewerkzeug
  • Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
  • für Nivellierelement Größe d2: 70 mm
  • Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 68 mm – 75 mm
  • Gewicht: 253 g
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25120. Nivellierelemente – hoch
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.