Ni­vel­lie­r­ele­men­te

EH 25120.

Zur Niveauregulierung von Maschinen und Anlagen.

Die selbsthemmenden Nivellierelemente sind mit einem Feingewinde zur Höhenverstellung ausgebildet. Alle Elemente sind mit einer Durchgangsbohrung zur Befestigung versehen. Eine Ausdrehsicherung dient als Höhenbegrenzung für die maximale Verstellhöhe.

Ihre Auswahl ergab 13 Treffer

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Hub l3 ~ [mm]
Trag­kraft1) max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 15 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 4 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
30,7 kN
Artikel-Nr.:
25120.0006
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: M15 x 1 mm
  • l1: ~ 15 mm
  • l2: ~ 19 mm
  • Hub l3: ~ 4 mm
  • für Schraube: M6
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 40 kN
  • Tragkraft1) max.: 30,7 kN
  • Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 18 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 5 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
55,7 kN
Artikel-Nr.:
25120.0012
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 18 mm
  • l2: ~ 23 mm
  • Hub l3: ~ 5 mm
  • für Schraube: M6
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 65 kN
  • Tragkraft1) max.: 55,7 kN
  • Gewicht: 95 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 18 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 5 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
48 kN
Artikel-Nr.:
25120.0014
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 9 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 18 mm
  • l2: ~ 23 mm
  • Hub l3: ~ 5 mm
  • für Schraube: M8
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 65 kN
  • Tragkraft1) max.: 48 kN
  • Gewicht: 86 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 18 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 5 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
37,9 kN
Artikel-Nr.:
25120.0016
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 11 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 18 mm
  • l2: ~ 23 mm
  • Hub l3: ~ 5 mm
  • für Schraube: M10
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 65 kN
  • Tragkraft1) max.: 37,9 kN
  • Gewicht: 79 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 22 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 7 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
92,9 kN
Artikel-Nr.:
25120.0022
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 11 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 22 mm
  • l2: ~ 29 mm
  • Hub l3: ~ 7 mm
  • für Schraube: M10
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 120 kN
  • Tragkraft1) max.: 92,9 kN
  • Gewicht: 210 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
13,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 22 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 7 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
80,4 kN
Artikel-Nr.:
25120.0024
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 13,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 22 mm
  • l2: ~ 29 mm
  • Hub l3: ~ 7 mm
  • für Schraube: M12
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 120 kN
  • Tragkraft1) max.: 80,4 kN
  • Gewicht: 202 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 22 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 7 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
45,5 kN
Artikel-Nr.:
25120.0026
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 22 mm
  • l2: ~ 29 mm
  • Hub l3: ~ 7 mm
  • für Schraube: M16
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 120 kN
  • Tragkraft1) max.: 45,5 kN
  • Gewicht: 219 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 28 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 9 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
136 kN
Artikel-Nr.:
25120.0032
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 28 mm
  • l2: ~ 37 mm
  • Hub l3: ~ 9 mm
  • für Schraube: M16
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 210 kN
  • Tragkraft1) max.: 136 kN
  • Gewicht: 450 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 28 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 9 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
25120.0034
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 22 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 28 mm
  • l2: ~ 37 mm
  • Hub l3: ~ 9 mm
  • für Schraube: M20
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 210 kN
  • Tragkraft1) max.: 90 kN
  • Gewicht: 392 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 28 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 9 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
37 kN
Artikel-Nr.:
25120.0036
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 26 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 28 mm
  • l2: ~ 37 mm
  • Hub l3: ~ 9 mm
  • für Schraube: M24
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 210 kN
  • Tragkraft1) max.: 37 kN
  • Gewicht: 364 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 33 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 10 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
210 kN
Artikel-Nr.:
25120.0042
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 22 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: ~ 43 mm
  • Hub l3: ~ 10 mm
  • für Schraube: M20
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 330 kN
  • Tragkraft1) max.: 210 kN
  • Gewicht: 773 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 33 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 10 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
157 kN
Artikel-Nr.:
25120.0044
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 26 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: ~ 43 mm
  • Hub l3: ~ 10 mm
  • für Schraube: M24
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 330 kN
  • Tragkraft1) max.: 157 kN
  • Gewicht: 748 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 33 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 10 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
53 kN
Artikel-Nr.:
25120.0046
CAD
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 33 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: ~ 43 mm
  • Hub l3: ~ 10 mm
  • für Schraube: M30
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 330 kN
  • Tragkraft1) max.: 53 kN
  • Gewicht: 640 g
zur Artikelansicht
Nivellierelemente

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, galvanisch verzinkt, chromatiert
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellier­element Größe d2: 25 mm
Artikel-Nr.:
25120.0981
Montagewerkzeug
  • Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
  • für Nivellierelement Größe d2: 25 mm
  • Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 25 mm – 28 mm
  • Gewicht: 45 g
Produkt:
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellier­element Größe d2: 32 mm
Artikel-Nr.:
25120.0982
Montagewerkzeug
  • Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
  • für Nivellierelement Größe d2: 32 mm
  • Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 30 mm – 32 mm
  • Gewicht: 46 g
Produkt:
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellier­element Größe d2: 45 mm
Artikel-Nr.:
25120.0983
Montagewerkzeug
  • Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
  • für Nivellierelement Größe d2: 45 mm
  • Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 45 mm – 50 mm
  • Gewicht: 156 g
Produkt:
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellier­element Größe d2: 58 mm
Artikel-Nr.:
25120.0984
Montagewerkzeug
  • Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
  • für Nivellierelement Größe d2: 58 mm
  • Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 58 mm – 62 mm
  • Gewicht: 250 g
Produkt:
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellier­element Größe d2: 70 mm
Artikel-Nr.:
25120.0985
Montagewerkzeug
  • Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
  • für Nivellierelement Größe d2: 70 mm
  • Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 68 mm – 75 mm
  • Gewicht: 253 g
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25120. Nivellierelemente
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.