Ab­fra­ge­ele­men­te mit Schaltstift, verdrehgesichert

EH 25020.

Federndes Druckstück mit Positionsabfragemöglichkeit mittels verdrehgesichertem Schaltstift mit vielseitigen Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. als Abdrückstift in Werkzeugen mit Kontrolle. Die Tastspitze ist je nach Ausführung rund, spitz oder mit Anschlussgewinde für den universellen Einsatz ausgebildet. Am Schaltstift kann am Befestigungsgewinde eine Schalterfahne verdrehgesichert angebracht und für alle gängigen Schalter eingesetzt werden.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
s [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Tastspitze, rund
Bild:
1
d1 [mm]:
M8
s [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Artikel-Nr.:
25020.0008
CAD
Dokumente
Abfrageelemente
  • Tastspitze, rund – Bild 1
  • d1: M8
  • s: 6 mm
  • d2: M2,5 mm
  • e: ~ 3,5 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 32 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • R: 1,75 mm
  • SW: 3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,1 N
  • Federkraft1) F2: ~ 7,6 N
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Abfrageelemente
Aus­füh­rung:
Tastspitze, rund
Bild:
1
d1 [mm]:
M10
s [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artikel-Nr.:
25020.0010
CAD
Dokumente
Abfrageelemente
  • Tastspitze, rund – Bild 1
  • d1: M10
  • s: 8 mm
  • d2: M3
  • e: ~ 4,6 mm
  • l1: 59 mm
  • l2: 35 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • R: 2,3 mm
  • SW: 4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 9 N
  • Gewicht: 35 g
zur Artikelansicht
Abfrageelemente
Aus­füh­rung:
Tastspitze, rund
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
s [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artikel-Nr.:
25020.0012
CAD
Dokumente
Abfrageelemente
  • Tastspitze, rund – Bild 1
  • d1: M12
  • s: 10 mm
  • d2: M4
  • e: ~ 5,8 mm
  • l1: 68 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 min.: 14 mm
  • R: 2,9 mm
  • SW: 5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5,1 N
  • Federkraft1) F2: ~ 11 N
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Abfrageelemente
Aus­füh­rung:
Tastspitze, rund
Bild:
1
d1 [mm]:
M16
s [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Artikel-Nr.:
25020.0016
CAD
Dokumente
Abfrageelemente
  • Tastspitze, rund – Bild 1
  • d1: M16
  • s: 12 mm
  • d2: M5
  • e: ~ 6,9 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 42 mm
  • l3 min.: 16 mm
  • R: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 13,8 N
  • Gewicht: 102 g
zur Artikelansicht
Abfrageelemente
Aus­füh­rung:
Tastspitze, spitz
Bild:
2
d1 [mm]:
M8
s [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Artikel-Nr.:
25020.0058
CAD
Dokumente
Abfrageelemente
  • Tastspitze, spitz – Bild 2
  • d1: M8
  • s: 6 mm
  • d2: M2,5 mm
  • e: ~ 3,5 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 32 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • SW: 3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,1 N
  • Federkraft1) F2: ~ 7,6 N
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Abfrageelemente
Aus­füh­rung:
Tastspitze, spitz
Bild:
2
d1 [mm]:
M10
s [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artikel-Nr.:
25020.0060
CAD
Dokumente
Abfrageelemente
  • Tastspitze, spitz – Bild 2
  • d1: M10
  • s: 8 mm
  • d2: M3
  • e: ~ 4,6 mm
  • l1: 59 mm
  • l2: 35 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • SW: 4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 9 N
  • Gewicht: 29 g
zur Artikelansicht
Abfrageelemente
Aus­füh­rung:
Tastspitze, spitz
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
s [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artikel-Nr.:
25020.0062
CAD
Dokumente
Abfrageelemente
  • Tastspitze, spitz – Bild 2
  • d1: M12
  • s: 10 mm
  • d2: M4
  • e: ~ 5,8 mm
  • l1: 68 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 min.: 14 mm
  • SW: 5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5,1 N
  • Federkraft1) F2: ~ 11 N
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Abfrageelemente
Aus­füh­rung:
Tastspitze, spitz
Bild:
2
d1 [mm]:
M16
s [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Artikel-Nr.:
25020.0066
CAD
Dokumente
Abfrageelemente
  • Tastspitze, spitz – Bild 2
  • d1: M16
  • s: 12 mm
  • d2: M5
  • e: ~ 6,9 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 42 mm
  • l3 min.: 16 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 13,8 N
  • Gewicht: 87 g
zur Artikelansicht
Abfrageelemente
Aus­füh­rung:
Tastspitze mit Anschlussgewinde
Bild:
3
d1 [mm]:
M8
s [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Artikel-Nr.:
25020.0108
CAD
Dokumente
Abfrageelemente
  • Tastspitze mit Anschlussgewinde – Bild 3
  • d1: M8
  • s: 6 mm
  • d2: M2,5 mm
  • d3: M2,5 mm
  • e: ~ 3,5 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 32 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • l4: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,1 N
  • Federkraft1) F2: ~ 7,6 N
  • Gewicht: 29 g
zur Artikelansicht
Abfrageelemente
Aus­füh­rung:
Tastspitze mit Anschlussgewinde
Bild:
3
d1 [mm]:
M10
s [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artikel-Nr.:
25020.0110
CAD
Dokumente
Abfrageelemente
  • Tastspitze mit Anschlussgewinde – Bild 3
  • d1: M10
  • s: 8 mm
  • d2: M3
  • d3: M3
  • e: ~ 4,6 mm
  • l1: 59 mm
  • l2: 35 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 9 N
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Abfrageelemente
Aus­füh­rung:
Tastspitze mit Anschlussgewinde
Bild:
3
d1 [mm]:
M12
s [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artikel-Nr.:
25020.0112
CAD
Dokumente
Abfrageelemente
  • Tastspitze mit Anschlussgewinde – Bild 3
  • d1: M12
  • s: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: M4
  • e: ~ 5,8 mm
  • l1: 68 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 min.: 14 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5,1 N
  • Federkraft1) F2: ~ 11 N
  • Gewicht: 54 g
zur Artikelansicht
Abfrageelemente
Aus­füh­rung:
Tastspitze mit Anschlussgewinde
Bild:
3
d1 [mm]:
M16
s [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Artikel-Nr.:
25020.0116
CAD
Dokumente
Abfrageelemente
  • Tastspitze mit Anschlussgewinde – Bild 3
  • d1: M16
  • s: 12 mm
  • d2: M5
  • d3: M5
  • e: ~ 6,9 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 42 mm
  • l3 min.: 16 mm
  • l4: 7 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 13,8 N
  • Gewicht: 102 g
zur Artikelansicht
Abfrageelemente

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert

Mutter

  • Stahl, schwarz (ISO 4035)

Schaltstift

  • Stahl, nitriert, schwarz

Feder

  • Rostfreier Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25020. Abfrageelemente – mit Schaltstift, verdrehgesichert
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Abfrageelemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.