25150.0210 - Gummi-Metall-Puffer
zylindrisch

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Dieser Artikel 25150.0210 - Gummi-Metall-Puffer zylindrisch / mit Schraube, beidseitig (d1 ±1,5: 15 mm, l1 ±1,5: 20 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Gummi-Me­tall-Puf­fer zylindrisch (EH 25150.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube, beidseitig
Bild:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25150.0210
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Schraube, beidseitig – Bild 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Federrate R: ~ 29 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 145 N
  • Federweg: ~ 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 8,1 g
Gummi-Metall-Puffer

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Gewindebuchse

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Grundkörper

  • Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

Schraube

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25150.0210
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.