Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar.
Durch die taillierte Form werden bei diesen Puffern die seitlichen Kräfte im Vergleich zu zylindrischen Gummi-Metall-Puffern besser gedämpft.
Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.
Dieser Artikel 25151.0142 - Gummi-Metall-Puffer tailliert / mit Innengewinde und Schraube (d1: 40 mm, l1: 30 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Gummi-Metall-Puffer tailliert (EH 25151.)
Auflagescheibe
Gewindebuchse
Grundkörper
Schraube
Bei Druckbelastung übersteigt das Maß d3 den Durchmesser d1 nicht.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.