Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.
Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.
Dieser Artikel 25150.1306 - Gummi-Anschlagpuffer zylindrisch / mit Innengewinde (d1: 10 mm, l1: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Gummi-Anschlagpuffer zylindrisch (EH 25150.)
Auflagescheibe
Gewindebuchse
Grundkörper
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.