Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.
Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.
Dieser Artikel 25150.0352 - Gummi-Anschlagpuffer zylindrisch / mit Innengewinde (d1: 50 mm, l1: 30 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Gummi-Anschlagpuffer zylindrisch (EH 25150.)
Auflagescheibe
Gewindebuchse
Grundkörper
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.
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
Gewindetragbolzen mit Handgriff Ausgleichspanner Federnde Andrückelemente Rastbolzen / Rastriegel Dämpfungselemente Scharniere Rändelmuttern / Rändelschrauben