Gummi-An­schlag­puf­fer parabolisch

EH 25150.

Als elastischer Endanschlag einsetzbar.

Durch die parabolische Form erfolgt die Dämpfung zunächst sanfter und steigt progressiv an.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t ~ [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0522
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 24 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • durchschnittliche Federrate: ~ 16,6 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 100 N
  • Federweg: ~ 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 8,5 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0532
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • durchschnittliche Federrate: ~ 24 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 150 N
  • Federweg: ~ 6,25 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0533
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 36 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • durchschnittliche Federrate: ~ 26,6 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 200 N
  • Federweg: ~ 7,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
35 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0537
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1 ±1,5: 35 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • durchschnittliche Federrate: ~ 65 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 650 N
  • Federweg: ~ 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0552
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 61 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • durchschnittliche Federrate: ~ 50 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 750 N
  • Federweg: ~ 15 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 110 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
68 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel-Nr.:
25150.0553
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 68 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • durchschnittliche Federrate: ~ 50 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 850 N
  • Federweg: ~ 17 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 120 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
18 mm
t ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25150.0622
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 24 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • durchschnittliche Federrate: ~ 16,6 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 100 N
  • Federweg: ~ 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
18 mm
t ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25150.0632
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • durchschnittliche Federrate: ~ 24 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 150 N
  • Federweg: ~ 6,25 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 29 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25150.0633
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 36 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • durchschnittliche Federrate: ~ 26,6 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 200 N
  • Federweg: ~ 7,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
35 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
23 mm
t ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25150.0637
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1 ±1,5: 35 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • durchschnittliche Federrate: ~ 65 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 650 N
  • Federweg: ~ 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
28 mm
t ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25150.0652
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 61 mm
  • d2: M8
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • durchschnittliche Federrate: ~ 50 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 750 N
  • Federweg: ~ 15 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 114 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
68 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
28 mm
t ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25150.0653
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 68 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • durchschnittliche Federrate: ~ 50 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 850 N
  • Federweg: ~ 17 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Gewindebuchse

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Grundkörper

  • Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

Schraube

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25150. Gummi-Anschlagpuffer – parabolisch
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.