25150.0750 - Gummi-Anschlagpuffer
Kegelstumpfform

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Dieser Artikel 25150.0750 - Gummi-Anschlagpuffer Kegelstumpfform / mit Innengewinde (d1: 50 mm, d2: M10) ist eine Variante der Artikelgruppe Gummi-An­schlag­puf­fer Kegelstumpfform (EH 25150.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ~ [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Artikel-Nr.:
25150.0750
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Federrate R: ~ 155 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1620 N
  • Federweg: ~ 10,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 93 g
Gummi-Anschlagpuffer

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Gewindebuchse

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Grundkörper

  • NBR
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25150.0750
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.