22260.0550 - Spannriegel

Spannriegel haben eine rundlaufende Keilfläche und ermöglichen bei verhältnismäßig großem Verstellweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen. Aufgrund des kleinen Steigungswinkels der Keilfläche ist der Spannriegel selbsthemmend.

Dieser Artikel 22260.0550 - Spannriegel / mit Spannschraube, Steigung an der Auflagefläche () ist eine Variante der Artikelgruppe Spann­rie­gel (EH 22260.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
An­zugs­dreh­mo­ment - max. [Nm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Spannschraube, Steigung an der Auflagefläche
Bild:
4
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
40 Nm
Artikel-Nr.:
22260.0550
Dokumente
Spannriegel
  • mit Spannschraube, Steigung an der Auflagefläche – Bild 4, Stahl
  • Anzugsdrehmoment max.: 40 Nm
  • Gewicht: 154 g
Spannriegel

Werkstoff

Grundkörper

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert

Schraube

  • Stahl, nitriert

Hinweise

Linksausführung auf Anfrage lieferbar.

Montage

Mit Schraubbolzen M 10 (SW 6) befestigen. Anzugsdrehmoment max. 40 Nm beachten.

Bedienung

Der Schraubbolzen und die Scheibe sind mittels Anlaufscheibe so aufeinander abgestimmt, dass sich der Spannriegel nach dem Einschrauben leicht in die gewünschte Stellung drehen lässt. Bei Art.-Nr. 22260.0250 / .0251 und 22260.0450 / .0451 kann der Spannhebel über die Verzahnung positioniert werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22260.0550
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.