22120.0320 - Rastriegel

Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.

Dieser Artikel 22120.0320 - Rastriegel / ohne Kunststoffkappe (d1 -0,02 -0,04: 10 mm, d2: M20 x 1,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ras­trie­gel (EH 22120.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Artikel-Nr.:
22120.0320
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 57,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 128 g
Rastriegel
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0120
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert

Raststift

  • Stahl, gehärtet

Riegel

  • Automatenstahl, brüniert

Hinweise

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Bedienung

Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22120.0320
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.