Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 12 Treffer
Ausführung:
ohne Kunststoffkappe
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Weitere Details
ohne Kunststoffkappe – Bild 1
d1 0 -0,05: 6 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l3 : 32 mm
s: 12 mm
Federkraft1) F1 : ~ 12 N
Federkraft1) F2 : ~ 32 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 82 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Kunststoffkappe
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Weitere Details
ohne Kunststoffkappe – Bild 1
d1 0 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l3 : 32 mm
s: 12 mm
Federkraft1) F1 : ~ 12 N
Federkraft1) F2 : ~ 32 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 85 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Kunststoffkappe
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Weitere Details
ohne Kunststoffkappe – Bild 1
d1 0 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l3 : 37 mm
s: 15 mm
Federkraft1) F1 : ~ 21 N
Federkraft1) F2 : ~ 58 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 163 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Kunststoffkappe
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Weitere Details
ohne Kunststoffkappe – Bild 1
d1 0 -0,05: 10 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l3 : 32 mm
s: 12 mm
Federkraft1) F1 : ~ 12 N
Federkraft1) F2 : ~ 32 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 85 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Kunststoffkappe
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Weitere Details
ohne Kunststoffkappe – Bild 1
d1 0 -0,05: 10 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l3 : 37 mm
s: 15 mm
Federkraft1) F1 : ~ 21 N
Federkraft1) F2 : ~ 58 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 171 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Kunststoffkappe
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Weitere Details
ohne Kunststoffkappe – Bild 1
d1 0 -0,05: 12 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l3 : 37 mm
s: 15 mm
Federkraft1) F1 : ~ 21 N
Federkraft1) F2 : ~ 58 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 174 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Weitere Details
mit Kunststoffkappe – Bild 2
d1 0 -0,05: 6 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l4 : 42 mm
s: 12 mm
Federkraft1) F1 : ~ 12 N
Federkraft1) F2 : ~ 32 N
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Gewicht: 83 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Weitere Details
mit Kunststoffkappe – Bild 2
d1 0 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l4 : 42 mm
s: 12 mm
Federkraft1) F1 : ~ 12 N
Federkraft1) F2 : ~ 32 N
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Gewicht: 85 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Weitere Details
mit Kunststoffkappe – Bild 2
d1 0 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l4 : 52 mm
s: 15 mm
Federkraft1) F1 : ~ 21 N
Federkraft1) F2 : ~ 58 N
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Gewicht: 169 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Weitere Details
mit Kunststoffkappe – Bild 2
d1 0 -0,05: 10 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l4 : 42 mm
s: 12 mm
Federkraft1) F1 : ~ 12 N
Federkraft1) F2 : ~ 32 N
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Gewicht: 86 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Weitere Details
mit Kunststoffkappe – Bild 2
d1 0 -0,05: 10 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l4 : 52 mm
s: 15 mm
Federkraft1) F1 : ~ 21 N
Federkraft1) F2 : ~ 58 N
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Gewicht: 171 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Weitere Details
mit Kunststoffkappe – Bild 2
d1 0 -0,05: 12 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l4 : 52 mm
s: 15 mm
Federkraft1) F1 : ~ 21 N
Federkraft1) F2 : ~ 58 N
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Gewicht: 171 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Raststift
Kunststoffkappe
Thermoplast, schwarz, matt
Montage
Durch beidseitige Senkungen ist eine Montage rechts und links möglich.
Rastriegel zur seitlichen Befestigung.
Bedienung
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Datenblatt EH 22120. Rastriegel – mit Anschraubflansch
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.