22120.1082 - Rastbolzen
mit Sechskantbund, rostfreier Stahl A4

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

Dieser Artikel 22120.1082 - Rastbolzen mit Sechskantbund, rostfreier Stahl A4 / mit Knopf aus Thermoplast (d1 -0,02 -0,05: 12 mm, d2: M20 x 1,5 mm, l2 min.: 15 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rast­bol­zen mit Sechskantbund, rostfreier Stahl A4 (EH 22120.)

Aus­füh­rung
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel-Nr.:
22120.1082
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 9 N
  • Federkraft1) F2: ~ 32 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 129 g
Rastbolzen
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.1520
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl 1.4401
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 33 g

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4401

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4401 vernickelt

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt

Kontermutter

  • Rostfreier Stahl 1.4401

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22120.1082