22122.0010 - Rastbolzen
mit Entriegelungssperre

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Dieser Artikel 22122.0010 - Rastbolzen mit Entriegelungssperre / (d1 -0,02 -0,04: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min.: 9 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rast­bol­zen mit Entriegelungssperre (EH 22122.)

Werk­stoff
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel-Nr.:
22122.0010
Dokumente
Rastbolzen
  • Stahl
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 25 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 45 g
Rastbolzen

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, brüniert

Druckknopf

  • Thermoplast POM, rot

Raststift

  • Stahl, gehärtet

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Montage

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Bedienung

Den roten Druckknopf betätigen und in gedrückter Position halten. Erst dann kann durch Ziehen des Knopfes der Raststift eingezogen werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22122.0010
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.