Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung.
Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.
Dieser Artikel 22110.0144 - Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund / ohne Knopf (d1 -0,02 -0,05: 4 mm, l2 min.: 6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund (EH 22110.)
Hülse
Raststift
Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.