22120.0267 - Rastbolzen
für dünnwandige Teile

Rastbolzen für dünnwandige Bauteile mit Durchgangsbohrung.

Dieser Artikel 22120.0267 - Rastbolzen für dünnwandige Teile / ohne Arretierung (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 10,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rast­bol­zen für dünnwandige Teile (EH 22120.)

Werk­stoff
Bild
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Bild:
ohne Arretierung
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Artikel-Nr.:
22120.0267
Dokumente
Rastbolzen
  • ohne Arretierung – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 10,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 40 g
Rastbolzen
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
flacher Ringschlüssel zum Kontern von SW2
für Rastbolzen
Ringschlüssel, flach
Artikel-Nr.:
22120.0299
Ringschlüssel, flach
  • Ringschlüssel, flach
  • Gewicht: 26 g

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Montage

Mit Hilfe der Befestigungshülse lassen sich die Rastbolzen in Bauteile mit Wandstärken von 1-5 mm montieren.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert. Der Bolzen kann je nach Klemmlänge bei Einzug vorstehen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22120.0267
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.