Rast­bol­zen einfache Ausführung

EH 22120.

Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist.

Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen.

Ihre Auswahl ergab 30 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, ohne Arretierung
Bild:
2
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel-Nr.:
22120.0788
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf, ohne Arretierung – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 20 Nm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf und Arretierung
Bild:
3
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22120.0793
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf und Arretierung – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 32,5 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 2 Nm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 3,8 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf und Arretierung
Bild:
3
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22120.0794
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf und Arretierung – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 2 Nm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 4,2 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf und Arretierung
Bild:
3
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikel-Nr.:
22120.0795
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf und Arretierung – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 9,5 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 7 Nm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 24 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 9,8 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf und Arretierung
Bild:
3
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikel-Nr.:
22120.0796
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf und Arretierung – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 15 Nm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 21 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf und Arretierung
Bild:
3
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel-Nr.:
22120.0798
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf und Arretierung – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 20 Nm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Zugring

  • Rostfreier Stahl 1.4310

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Hinweise

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Knopf nicht demontierbar.

Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
d2: M6 mm
Artikel-Nr.:
22120.0704
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Stahl
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Gewicht: 1,3 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
d2: M8 mm
Artikel-Nr.:
22120.0705
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Stahl
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Gewicht: 2,8 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
d2: M10 mm
Artikel-Nr.:
22120.0706
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Stahl
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
d2: M12 mm
Artikel-Nr.:
22120.0708
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Stahl
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,6 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
d2: M6 mm
Artikel-Nr.:
22120.0714
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Rostfreier Stahl
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Gewicht: 1,3 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
d2: M8 mm
Artikel-Nr.:
22120.0715
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Rostfreier Stahl
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Gewicht: 2,8 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
d2: M10 mm
Artikel-Nr.:
22120.0716
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Rostfreier Stahl
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
d2: M12 mm
Artikel-Nr.:
22120.0718
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Rostfreier Stahl
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,6 g

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22120. Rastbolzen – einfache Ausführung
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.