Speziell zum Einschrauben in dünnwandige Teile geeignet.
Ausführung mit kleinsten Baumaßen.
Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.
Dieser Artikel 22110.0606 - Rastbolzen Miniraster Standardausführung / ohne Arretierung (d1 h9: 5 mm, d2: M10) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastbolzen Miniraster Standardausführung (EH 22110.)
Hülse
Raststift
Knopf
Knopf nicht demontierbar.
Miniraster eindrehen. Durch Anheben des Knopfes wird der Sechskant zur Montage frei.
Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.
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
Gewindetragbolzen mit Handgriff Ausgleichspanner Federnde Andrückelemente Rastbolzen / Rastriegel Dämpfungselemente Scharniere Rändelmuttern / Rändelschrauben