Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 37 Treffer
für Rastbolzen Größe [mm]:
M16
Weitere Details
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 2 mm
d2 -0,1: 19 mm
für Rastbolzen Größe: M16
für Ausführung Bild: 3/4
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 1,3 g
zur Artikelansicht
für Rastbolzen Größe [mm]:
M16
Weitere Details
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 4 mm
d2 -0,1: 19 mm
für Rastbolzen Größe: M16
für Ausführung Bild: 3/4
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 2,8 g
zur Artikelansicht
für Rastbolzen Größe [mm]:
M16
Weitere Details
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 6 mm
d2 -0,1: 19 mm
für Rastbolzen Größe: M16
für Ausführung Bild: 3/4
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 3,8 g
zur Artikelansicht
für Rastbolzen Größe [mm]:
M16
Weitere Details
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 8 mm
d2 -0,1: 19 mm
für Rastbolzen Größe: M16
für Ausführung Bild: 3/4
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 4,8 g
zur Artikelansicht
für Rastbolzen Größe [mm]:
M16
Weitere Details
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 10 mm
d2 -0,1: 19 mm
für Rastbolzen Größe: M16
für Ausführung Bild: 3
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 6,1 g
zur Artikelansicht
für Rastbolzen Größe [mm]:
M16
Weitere Details
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 12 mm
d2 -0,1: 19 mm
für Rastbolzen Größe: M16
für Ausführung Bild: 3
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 7,3 g
zur Artikelansicht
für Rastbolzen Größe [mm]:
M20
Weitere Details
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 6 mm
d2 -0,1: 22 mm
für Rastbolzen Größe: M20
für Ausführung Bild: 1/3
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 3 g
zur Artikelansicht
für Rastbolzen Größe [mm]:
M20
Weitere Details
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 8 mm
d2 -0,1: 22 mm
für Rastbolzen Größe: M20
für Ausführung Bild: 1/3
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
für Rastbolzen Größe [mm]:
M20
Weitere Details
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 10 mm
d2 -0,1: 22 mm
für Rastbolzen Größe: M20
für Ausführung Bild: 1/3
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 4,9 g
zur Artikelansicht
für Rastbolzen Größe [mm]:
M20
Weitere Details
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 12 mm
d2 -0,1: 22 mm
für Rastbolzen Größe: M20
für Ausführung Bild: 1/3
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 5,9 g
zur Artikelansicht
für Rastbolzen Größe [mm]:
M20
Weitere Details
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 14 mm
d2 -0,1: 22 mm
für Rastbolzen Größe: M20
für Ausführung Bild: 1/3
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 6,9 g
zur Artikelansicht
für Rastbolzen Größe [mm]:
M20
Weitere Details
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 16 mm
d2 -0,1: 22 mm
für Rastbolzen Größe: M20
für Ausführung Bild: 1/3
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 9,3 g
zur Artikelansicht
für Rastbolzen Größe [mm]:
M20
Weitere Details
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 18 mm
d2 -0,1: 22 mm
für Rastbolzen Größe: M20
für Ausführung Bild: 1/3
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 9 g
zur Artikelansicht
Datenblatt EH 22120. Distanzringe – für Rastbolzen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.