Dis­tanz­rin­ge für Rastbolzen

EH 22120.

Mit den Distanzringen kann die Gewindelänge der Rastbolzen an die Einschraublänge der jeweiligen Anwendung angepasst werden.

Ihre Auswahl ergab 37 Treffer

d1 H12 [mm]
l ±0,1 [mm]
für Rast­bol­zen Größe [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
2 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22120.0632
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 2 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • für Rastbolzen Größe: M8
  • für Ausführung Bild: 1/2
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
3 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22120.0633
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 3 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • für Rastbolzen Größe: M8
  • für Ausführung Bild: 1
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,8 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22120.0634
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • für Rastbolzen Größe: M8
  • für Ausführung Bild: 1
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,9 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22120.0636
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • für Rastbolzen Größe: M8
  • für Ausführung Bild: 1
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22120.0638
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • für Rastbolzen Größe: M8
  • für Ausführung Bild: 1
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22120.0640
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • für Rastbolzen Größe: M8
  • für Ausführung Bild: 1
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
10 mm
l ±0,1 [mm]:
2 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22120.0642
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 10 mm
  • l ±0,1: 2 mm
  • d2 -0,1: 12 mm
  • für Rastbolzen Größe: M10
  • für Ausführung Bild: 1/2/3
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,6 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
10 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22120.0644
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 10 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 12 mm
  • für Rastbolzen Größe: M10
  • für Ausführung Bild: 1/2/3
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,1 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
10 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22120.0646
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 10 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 12 mm
  • für Rastbolzen Größe: M10
  • für Ausführung Bild: 1/3
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,6 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
10 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22120.0648
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 10 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 12 mm
  • für Rastbolzen Größe: M10
  • für Ausführung Bild: 1/3
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
10 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22120.0650
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 10 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 12 mm
  • für Rastbolzen Größe: M10
  • für Ausführung Bild: 1/3
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,7 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
10 mm
l ±0,1 [mm]:
12 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22120.0652
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 10 mm
  • l ±0,1: 12 mm
  • d2 -0,1: 12 mm
  • für Rastbolzen Größe: M10
  • für Ausführung Bild: 1/3
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
2 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22120.0662
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 2 mm
  • d2 -0,1: 14 mm
  • für Rastbolzen Größe: M12
  • für Ausführung Bild: 1
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,6 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22120.0664
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 14 mm
  • für Rastbolzen Größe: M12
  • für Ausführung Bild: 1
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,5 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22120.0666
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 14 mm
  • für Rastbolzen Größe: M12
  • für Ausführung Bild: 1
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,9 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22120.0668
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 14 mm
  • für Rastbolzen Größe: M12
  • für Ausführung Bild: 1
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,4 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
2 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22120.0672
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 2 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • für Rastbolzen Größe: M12
  • für Ausführung Bild: 3/4
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22120.0674
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • für Rastbolzen Größe: M12
  • für Ausführung Bild: 3/4
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,4 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
5 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22120.0675
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 5 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • für Rastbolzen Größe: M12
  • für Ausführung Bild: 3/4
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 4,4 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22120.0676
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • für Rastbolzen Größe: M16
  • für Ausführung Bild: 1
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,9 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22120.0677
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • für Rastbolzen Größe: M16
  • für Ausführung Bild: 1
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22120.0678
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • für Rastbolzen Größe: M16
  • für Ausführung Bild: 1
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,4 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22120.0679
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • für Rastbolzen Größe: M16
  • für Ausführung Bild: 1
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2 g
zur Artikelansicht
Distanzringe
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
12 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22120.0680
CAD
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 12 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • für Rastbolzen Größe: M16
  • für Ausführung Bild: 1
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Distanzringe

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22120. Distanzringe – für Rastbolzen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.