Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 33 Treffer
Ausführung:
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
10 kN
Weitere Details
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 3, Vergütungsstahl
d1 n6: 12 mm
d2 : M3
d3 : 7,2 mm
l1 : 17 mm
l3 max.: 3,2 mm
Kugeldurchmesser: 10 mm
Aufnahmebohrung Ø H7: 12 mm
Aufnahmebohrung Tiefe min.: 12 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 10 kN
Anzugsmoment max.: 1,3 Nm
Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
Weitere Details
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 3, Vergütungsstahl
d1 n6: 18 mm
d2 : M4
d3 : 10,5 mm
l1 : 23 mm
l3 max.: 4 mm
Kugeldurchmesser: 16 mm
Aufnahmebohrung Ø H7: 18 mm
Aufnahmebohrung Tiefe min.: 14 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 25 kN
Anzugsmoment max.: 2,9 Nm
Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 3, Vergütungsstahl
d1 n6: 28 mm
d2 : M5
d3 : 20 mm
l1 : 34 mm
l3 max.: 6 mm
Kugeldurchmesser: 25 mm
Aufnahmebohrung Ø H7: 28 mm
Aufnahmebohrung Tiefe min.: 22 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 90 kN
Anzugsmoment max.: 6 Nm
Gewicht: 151 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
10 kN
Weitere Details
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 3, Rostfreier Stahl
d1 n6: 12 mm
d2 : M3
d3 : 7,2 mm
l1 : 17 mm
l3 max.: 3,2 mm
Kugeldurchmesser: 10 mm
Aufnahmebohrung Ø H7: 12 mm
Aufnahmebohrung Tiefe min.: 12 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 10 kN
Anzugsmoment max.: 1,3 Nm
Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
Weitere Details
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 3, Rostfreier Stahl
d1 n6: 18 mm
d2 : M4
d3 : 10,5 mm
l1 : 23 mm
l3 max.: 4 mm
Kugeldurchmesser: 16 mm
Aufnahmebohrung Ø H7: 18 mm
Aufnahmebohrung Tiefe min.: 14 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 25 kN
Anzugsmoment max.: 2,9 Nm
Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 3, Rostfreier Stahl
d1 n6: 28 mm
d2 : M5
d3 : 20 mm
l1 : 34 mm
l3 max.: 6 mm
Kugeldurchmesser: 25 mm
Aufnahmebohrung Ø H7: 28 mm
Aufnahmebohrung Tiefe min.: 22 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 90 kN
Anzugsmoment max.: 6 Nm
Gewicht: 151 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
10 kN
Weitere Details
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 4, Vergütungsstahl
d1 n6: 12 mm
d2 : M3
d3 : 7,2 mm
l1 : 17 mm
l3 max.: 3,2 mm
Kugeldurchmesser: 10 mm
Aufnahmebohrung Ø H7: 12 mm
Aufnahmebohrung Tiefe min.: 12 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 10 kN
Anzugsmoment max.: 1,3 Nm
Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
Weitere Details
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 4, Vergütungsstahl
d1 n6: 18 mm
d2 : M4
d3 : 10,5 mm
l1 : 23 mm
l3 max.: 4 mm
Kugeldurchmesser: 16 mm
Aufnahmebohrung Ø H7: 18 mm
Aufnahmebohrung Tiefe min.: 14 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 25 kN
Anzugsmoment max.: 2,9 Nm
Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 4, Vergütungsstahl
d1 n6: 28 mm
d2 : M5
d3 : 20 mm
l1 : 34 mm
l3 max.: 6 mm
Kugeldurchmesser: 25 mm
Aufnahmebohrung Ø H7: 28 mm
Aufnahmebohrung Tiefe min.: 22 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 90 kN
Anzugsmoment max.: 6 Nm
Gewicht: 150 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Federelement
Kugel
Kugellagerstahl, gehärtet, blank
Rostfreier Stahl 1.3541, vernickelt
Körper
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Hinweise
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.
Datenblatt EH 22731. Pendelauflagen – mit selbsttätiger Rückstellung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.