Ku­gel­ver­bin­der selbstsichernd, mit Bügel

EH 22330.

Mit dem Kugelverbinder können in Kombination mit den Aufnahmebuchsen Teile schnell und einfach verbunden werden.

Die Aufnahmebuchsen sind aus rostfreiem Stahl hergestellt. Es stehen drei Varianten zur Verfügung - zur Montage in Holz (Bild 2 und Bild 4), zur Montage in Kunststoff (Bild 3) und mit Bügel (Bild 5 und Bild 6). In den Buchsen (Bild 2, Bild 3 und Bild 5) ist der Kugelverbinder arretierbar (4x 90°). In den Buchsen (Bild 4 und Bild 6) ist der Kugelverbinder drehbar.

Das robuste Bauteil ist aus rostfreiem Stahl hergestellt. Der Kugelverbinder ist wartungsfrei, geräuschfrei und verliersicher.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Nenn­durch­mes­ser d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Kugelverbinder
Bild:
1
Nenn­durch­mes­ser d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
23 mm
l2 [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
22330.0110
CAD
Dokumente
Kugelverbinder
  • Kugelverbinder – Bild 1
  • Nenndurchmesser d1: 9,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 31,3 mm
  • l4: 16,5 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • Belastbarkeit max.: 1,2 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Kugelverbinder
Aus­füh­rung:
Kugelverbinder
Bild:
1
Nenn­durch­mes­ser d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
23 mm
l2 [mm]:
1,5 mm
Artikel-Nr.:
22330.0111
CAD
Dokumente
Kugelverbinder
  • Kugelverbinder – Bild 1
  • Nenndurchmesser d1: 9,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 31,3 mm
  • l4: 16,5 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • Belastbarkeit max.: 1,2 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Kugelverbinder
Aus­füh­rung:
Kugelverbinder
Bild:
1
Nenn­durch­mes­ser d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
22330.0120
CAD
Dokumente
Kugelverbinder
  • Kugelverbinder – Bild 1
  • Nenndurchmesser d1: 9,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 36,6 mm
  • l4: 23 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • Belastbarkeit max.: 2 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Kugelverbinder
Aus­füh­rung:
Kugelverbinder
Bild:
1
Nenn­durch­mes­ser d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
1,5 mm
Artikel-Nr.:
22330.0121
CAD
Dokumente
Kugelverbinder
  • Kugelverbinder – Bild 1
  • Nenndurchmesser d1: 9,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 36,6 mm
  • l4: 23 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • Belastbarkeit max.: 2 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Kugelverbinder
Aus­füh­rung:
Buchse, Montage in Holz, arretierbar
Bild:
2
Nenn­durch­mes­ser d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
Artikel-Nr.:
22330.0305
CAD
Dokumente
Kugelverbinder
  • Buchse, Montage in Holz, arretierbar – Bild 2
  • Nenndurchmesser d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • Aufnahmebohrung D1: 12,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 5,8 g
zur Artikelansicht
Kugelverbinder
Aus­füh­rung:
Buchse, Montage in Holz, arretierbar
Bild:
2
Nenn­durch­mes­ser d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1,5 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
Artikel-Nr.:
22330.0306
CAD
Dokumente
Kugelverbinder
  • Buchse, Montage in Holz, arretierbar – Bild 2
  • Nenndurchmesser d1: 9,6 mm
  • l1: 1,5 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • Aufnahmebohrung D1: 12,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 5,5 g
zur Artikelansicht
Kugelverbinder
Aus­füh­rung:
Buchse, Montage in Kunststoff, arretierbar
Bild:
3
Nenn­durch­mes­ser d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
12,1 mm
Artikel-Nr.:
22330.0310
CAD
Dokumente
Kugelverbinder
  • Buchse, Montage in Kunststoff, arretierbar – Bild 3
  • Nenndurchmesser d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 12,1 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d4: 10,7 mm
  • l3: 9,2 mm
  • Aufnahmebohrung D1 1): 11,1 mm
  • l4: 11 mm
  • SW: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 3,3 g
zur Artikelansicht
Kugelverbinder
Aus­füh­rung:
Buchse, Montage in Kunststoff, arretierbar
Bild:
3
Nenn­durch­mes­ser d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1,5 mm
l2 [mm]:
12,1 mm
Artikel-Nr.:
22330.0311
CAD
Dokumente
Kugelverbinder
  • Buchse, Montage in Kunststoff, arretierbar – Bild 3
  • Nenndurchmesser d1: 9,6 mm
  • l1: 1,5 mm
  • l2: 12,1 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d4: 10,7 mm
  • l3: 9,2 mm
  • Aufnahmebohrung D1 1): 11,1 mm
  • l4: 11 mm
  • SW: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 3 g
zur Artikelansicht
Kugelverbinder
Aus­füh­rung:
Buchse, Montage in Holz, drehbar
Bild:
4
Nenn­durch­mes­ser d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
Artikel-Nr.:
22330.0315
CAD
Dokumente
Kugelverbinder
  • Buchse, Montage in Holz, drehbar – Bild 4
  • Nenndurchmesser d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 13,5 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • Aufnahmebohrung D1: 13,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 7,3 g
zur Artikelansicht
Kugelverbinder
Aus­füh­rung:
Buchse, Montage in Holz, drehbar
Bild:
4
Nenn­durch­mes­ser d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1,5 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
Artikel-Nr.:
22330.0316
CAD
Dokumente
Kugelverbinder
  • Buchse, Montage in Holz, drehbar – Bild 4
  • Nenndurchmesser d1: 9,6 mm
  • l1: 1,5 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 13,5 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • Aufnahmebohrung D1: 13,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 8,5 g
zur Artikelansicht
Kugelverbinder
Aus­füh­rung:
Buchse mit Bügel, arretierbar
Bild:
5
Nenn­durch­mes­ser d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
17 mm
Artikel-Nr.:
22330.1215
CAD
Dokumente
Kugelverbinder
  • Buchse mit Bügel, arretierbar – Bild 5
  • Nenndurchmesser d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 17 mm
  • d2: 12,6 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 9,6 mm
  • l4: 6,5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 26,8 mm
  • Belastbarkeit max.: 1,2 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Kugelverbinder
Aus­füh­rung:
Buchse mit Bügel, drehbar
Bild:
6
Nenn­durch­mes­ser d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
17 mm
Artikel-Nr.:
22330.1315
CAD
Dokumente
Kugelverbinder
  • Buchse mit Bügel, drehbar – Bild 6
  • Nenndurchmesser d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 17 mm
  • d2: 12,6 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 9,6 mm
  • l4: 6,5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 26,8 mm
  • Belastbarkeit max.: 1,2 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Kugelverbinder

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Bügel

  • Rostfreier Stahl

Kugel

  • Rostfreier Stahl

Feder

  • Rostfreier Stahl

Aufnahmebuchsen

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Kennzeichnung

Markierungsrille wenn Maß = 1,5 mm bei l1 (Buchsen - Bild 2, 3 und 4) bzw. l2 (Kugelverbinder - Bild 1).

Montage

Montage in Holz (Bild 2 und Bild 4)

  1. Aufnahmebohrung und Vorbohrung für Sicherungsschraube gemäß Angaben einbringen
  2. Optional empfohlen ist die Verwendung von Klebstoff zur Sicherung
  3. Buchse einpressen
  4. Buchse durch Schraube sichern
  5. Aufnahmebohrung gemäß Angaben einbringen
  6. Buchse einschrauben

Hinweis: Der Bohrungsdurchmesser (D2) für die Vorbohrung der Sicherungsschraube ist abhängig von der verwendeten Schraube.

Hinweis: Der zu wählende Bohrungsdurchmesser für die Aufnahmebohrung ist abhängig von der Härte des Kunststoffs.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22330. Kugelverbinder – selbstsichernd, mit Bügel
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.