22350.0753 - Kugeltragbolzen
selbstsichernd, rostfreier Stahl

Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Spezielle Tragehilfen am Werkstück, z. B. Gewinde für Ringschrauben, sind nicht mehr erforderlich.

Korrosions- und witterungsbeständig, somit auch für den Außeneinsatz geeignet. Hochfester, ausscheidungsgehärteter Bolzen, daher extrem belastbar.

Dieser Artikel 22350.0753 - Kugeltragbolzen selbstsichernd, rostfreier Stahl / (d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm, l1 +0,6: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­t­rag­bol­zen selbstsichernd, rostfreier Stahl (EH 22350.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Artikel-Nr.:
22350.0753
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 35 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 13,8 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 290 g
Kugeltragbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Druckknopf

  • Aluminium, rot eloxiert

Schäkel

  • Rostfreier Stahl 1.4571

Feder

  • Rostfreier Stahl

Montage

Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.

Montage:

  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  2. Kugeltragbolzen einstecken
  3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden.)

Demontage:

  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  2. Kugeltragbolzen herausziehen
  3. Knopf loslassen

Bedienung

Jedem Kugeltragbolzen ist eine Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung beigefügt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22350.0753
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kurz-Bedienungsanleitung Kugeltragbolzen (EH 22350.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Original-Betriebsanleitung Kugeltragbolzen
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugeltragbolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Lasthebemittel
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.