22351.0005 - Kugeltragbolzen
selbstsichernd, mit Handgriff

Das Trageelement kann universell für den Transport mittels Handkraft z. B. von Werkstücken, Vorrichtungen, Bauteilen, Behältern usw. eingesetzt werden.

Schnell und einfach einsetzbares Tragelement mit Handgriff. Spezielle Tragehilfen am Werkstück, z. B. Gewinde für Schraubbefestigung, sind nicht mehr erforderlich.

Korrosions- und witterungsbeständig, somit auch für den Außeneinsatz geeignet. Hochfester, ausscheidungsgehärteter Bolzen, daher extrem belastbar.

Dieser Artikel 22351.0005 - Kugeltragbolzen selbstsichernd, mit Handgriff / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 35 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­t­rag­bol­zen selbstsichernd, mit Handgriff (EH 22351.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Trag­kraft F1 [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Trag­kraft F1 [N]:
500 N
Artikel-Nr.:
22351.0005
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 100 mm
  • Tragkraft F1: 500 N
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 136 g
Kugeltragbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Griff

  • Aluminium, blau eloxiert

Druckknopf

  • Aluminium, blau eloxiert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Montage

Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.

Montage:

  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  2. Kugeltragbolzen einstecken
  3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden.)

Demontage:

  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  2. Kugeltragbolzen herausziehen
  3. Knopf loslassen

Bedienung

Jedem Kugeltragbolzen ist eine Betriebsanleitung beigefügt. Dieses Dokument ist auch als PDF zum Download verfügbar.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22351.0005
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Betriebsanleitung Kugeltragbolzen mit Handgriff (EH 22351.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugeltragbolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Lasthebemittel
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Direktdownload
Weitere Dateiformate

Nicht RoHS-konform

Nicht konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.