Das Trageelement kann universell für den Transport mittels Handkraft z. B. von Werkstücken, Vorrichtungen, Bauteilen, Behältern usw. eingesetzt werden.
Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit Handgriff. Zum Heben von Lasten wird der Gewindetragbolzen in eine Gewindebohrung gesteckt. Im Gegensatz zu einer Ringschraube entfällt somit das zeitaufwändige Ein- und Ausschrauben.
Korrosions- und witterungsbeständig, somit auch für den Außeneinsatz geeignet. Hochfester, ausscheidungsgehärteter Bolzen, daher extrem belastbar.
Dieser Artikel 22354.5010 - Gewindetragbolzen selbstsichernd, mit Handgriff / (d1: M10, l1: 14 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Gewindetragbolzen selbstsichernd, mit Handgriff (EH 22354.)
Bolzenteil
Griff
Druckknopf
Gewindeelement
Feder
Gewindetragbolzen müssen in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.
Jedem Gewindetragbolzen ist eine Betriebsanleitung beigefügt. Dieses Dokument ist auch als PDF zum Download verfügbar.
Nicht konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.
Ansprechpartner
Sie erreichen unsere Bestellhotline unter:
+49 7392 7009-333
Gerne rufen wir Sie auch zurück:
Ansprechpartner Normalien Ansprechpartner Werkstückspannung Ansprechpartner Luftfahrtprodukte VertretersucheKontaktformular
Neuheiten
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Neuheiten:
Federnde Andrückelemente Rastbolzen / Rastriegel Dämpfungselemente Scharniere Rändelmuttern / Rändelschrauben