Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit T-Griff

EH 22340. /EH 22350.

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Ausführung mit ergonomischem Griff.

Ihre Auswahl ergab 208 Treffer

Werk­stoff
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
144 kN
Artikel-Nr.:
22350.0061
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 25,3 mm
  • l5: 59,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 136 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
144 kN
Artikel-Nr.:
22350.0062
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 25,3 mm
  • l5: 59,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 146 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
144 kN
Artikel-Nr.:
22350.0063
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 25,3 mm
  • l5: 59,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 154 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Artikel-Nr.:
22350.0071
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 153 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Artikel-Nr.:
22350.0073
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 161 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Artikel-Nr.:
22350.0075
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 168 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Artikel-Nr.:
22350.0077
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 172 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Artikel-Nr.:
22350.0078
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 184 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Artikel-Nr.:
22350.0079
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 200 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Artikel-Nr.:
22350.0080
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 214 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Artikel-Nr.:
22350.0081
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 231 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Artikel-Nr.:
22350.0082
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 245 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Artikel-Nr.:
22350.0083
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 260 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Artikel-Nr.:
22350.0084
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 277 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Artikel-Nr.:
22350.0085
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 293 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Artikel-Nr.:
22350.0086
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 309 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Artikel-Nr.:
22350.0087
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 324 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Artikel-Nr.:
22350.0088
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 339 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
403 kN
Artikel-Nr.:
22350.0089
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 245 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
403 kN
Artikel-Nr.:
22350.0090
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 269 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
403 kN
Artikel-Nr.:
22350.0091
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 293 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
403 kN
Artikel-Nr.:
22350.0092
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 315 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
403 kN
Artikel-Nr.:
22350.0093
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 340 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
403 kN
Artikel-Nr.:
22350.0094
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 364 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305
  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Griff

  • Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005

Druckknopf

  • Rostfreier Stahl, schwarz

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

  • Dieses Produkt ist auch in INCH-Abmessungen lieferbar.

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22340. /EH 22350. Kugelsperr­bolzen – selbstsichernd, mit T-Griff
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperr­bolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugelsperrbolzen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.