Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.
Ausführung mit ergonomischem Griff.
Dieser Artikel 22350.0069 - Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit T-Griff / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 45 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit T-Griff (EH 22340. /EH 22350.)
Bolzenteil
Griff
Druckknopf
Feder
Sonderausführung auf Anfrage.
Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.
Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.
Ansprechpartner
Sie erreichen unsere Bestellhotline unter:
+49 7392 7009-333
Gerne rufen wir Sie auch zurück:
Ansprechpartner Normalien Ansprechpartner Werkstückspannung Ansprechpartner Luftfahrtprodukte VertretersucheKontaktformular
Neuheiten
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Neuheiten:
Gewindetragbolzen mit Handgriff Ausgleichspanner Federnde Andrückelemente Rastbolzen / Rastriegel Dämpfungselemente Scharniere Rändelmuttern / Rändelschrauben