Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Standardgriff

EH 22370. /EH 22380.

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Kompakte Bauweise mit Standardgriff.

Ihre Auswahl ergab 208 Treffer

Werk­stoff
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Artikel-Nr.:
22380.0045
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 42 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Artikel-Nr.:
22380.0046
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 45 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Artikel-Nr.:
22380.0047
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 48 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Artikel-Nr.:
22380.0048
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 51 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Artikel-Nr.:
22380.0049
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 54 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Artikel-Nr.:
22380.0050
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 57 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Artikel-Nr.:
22380.0052
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 63 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Artikel-Nr.:
22380.0053
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 69 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Artikel-Nr.:
22380.0054
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 74 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Artikel-Nr.:
22380.0055
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 80 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Artikel-Nr.:
22380.0056
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 86 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Artikel-Nr.:
22380.0057
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 92 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Artikel-Nr.:
22380.0058
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 98 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
144 kN
Artikel-Nr.:
22380.0064
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 79 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
144 kN
Artikel-Nr.:
22380.0065
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 84 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
144 kN
Artikel-Nr.:
22380.0066
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 88 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
144 kN
Artikel-Nr.:
22380.0067
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 92 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
144 kN
Artikel-Nr.:
22380.0068
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 97 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
144 kN
Artikel-Nr.:
22380.0069
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 101 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
144 kN
Artikel-Nr.:
22380.0070
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 105 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
144 kN
Artikel-Nr.:
22380.0072
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 113 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
144 kN
Artikel-Nr.:
22380.0074
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 122 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
144 kN
Artikel-Nr.:
22380.0076
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 130 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
144 kN
Artikel-Nr.:
22380.0060
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 139 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305
  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22370. /EH 22380. Kugelsperr­bolzen – selbstsichernd, mit Standardgriff
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperr­bolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugelsperrbolzen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.