Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Standardgriff

EH 22370. /EH 22380.

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Kompakte Bauweise mit Standardgriff.

Ihre Auswahl ergab 208 Treffer

Werk­stoff
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
155 kN
Artikel-Nr.:
22370.0092
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 169 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 155 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
155 kN
Artikel-Nr.:
22370.0094
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 185 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 155 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
155 kN
Artikel-Nr.:
22370.0096
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 200 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 155 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
155 kN
Artikel-Nr.:
22370.0097
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 216 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 155 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
155 kN
Artikel-Nr.:
22370.0098
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 232 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 155 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
155 kN
Artikel-Nr.:
22370.0099
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 248 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 155 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
155 kN
Artikel-Nr.:
22370.0100
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 263 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 155 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
155 kN
Artikel-Nr.:
22370.0101
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 278 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 155 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
155 kN
Artikel-Nr.:
22370.0102
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 294 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 155 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
155 kN
Artikel-Nr.:
22370.0103
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 310 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 155 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
244 kN
Artikel-Nr.:
22370.0111
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 301 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 244 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
244 kN
Artikel-Nr.:
22370.0112
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 326 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 244 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
244 kN
Artikel-Nr.:
22370.0113
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 351 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 244 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
244 kN
Artikel-Nr.:
22370.0116
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 375 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 244 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
244 kN
Artikel-Nr.:
22370.0117
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 399 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 244 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
244 kN
Artikel-Nr.:
22370.0120
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 423 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 244 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
244 kN
Artikel-Nr.:
22370.0121
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 448 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 244 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
244 kN
Artikel-Nr.:
22370.0124
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 472 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 244 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
244 kN
Artikel-Nr.:
22370.0125
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 498 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 244 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
244 kN
Artikel-Nr.:
22370.0126
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 520 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 244 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
244 kN
Artikel-Nr.:
22370.0127
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 546 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 244 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
386 kN
Artikel-Nr.:
22370.0129
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 399 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 386 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
386 kN
Artikel-Nr.:
22370.0130
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 437 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 386 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
386 kN
Artikel-Nr.:
22370.0131
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 477 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 386 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305
  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22370. /EH 22380. Kugelsperr­bolzen – selbstsichernd, mit Standardgriff
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperr­bolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugelsperrbolzen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.