22350.0254 - Kugelsperr­bolzen
selbstsichernd, mit Pilzgriff

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Kompakte Bauweise mit Pilzgriff.

Dieser Artikel 22350.0254 - Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Pilzgriff / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 80 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Pilzgriff (EH 22340. /EH 22350.)

Werk­stoff
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Artikel-Nr.:
22350.0254
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 71 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
Kugelsperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Griff

  • Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005

Druckknopf

  • Rostfreier Stahl, schwarz

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22350.0254
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperr­bolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugelsperrbolzen
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Direktdownload
Weitere Dateiformate

Nicht RoHS-konform

Nicht konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.