Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Kombigriff

EH 22370.

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig.

Ergonomischer Griff, verschiedene Farbkombinationen. Griffgestaltung verhindert unbeabsichtigtes Entriegeln.

Ihre Auswahl ergab 416 Treffer

Werk­stoff
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]
Griff­far­be

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
386 kN
Griff­far­be:
orange
Artikel-Nr.:
22370.0272
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 386 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 536 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
386 kN
Griff­far­be:
orange
Artikel-Nr.:
22370.0273
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 386 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 565 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
386 kN
Griff­far­be:
orange
Artikel-Nr.:
22370.0274
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 386 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 612 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
386 kN
Griff­far­be:
orange
Artikel-Nr.:
22370.0275
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 386 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 640 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
386 kN
Griff­far­be:
orange
Artikel-Nr.:
22370.0276
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 386 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 689 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
386 kN
Griff­far­be:
orange
Artikel-Nr.:
22370.0277
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 386 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 715 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
386 kN
Griff­far­be:
orange
Artikel-Nr.:
22370.0278
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 386 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 753 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
386 kN
Griff­far­be:
orange
Artikel-Nr.:
22370.0279
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 386 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 811 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
14 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22370.0292
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 5 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
14 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22370.0293
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 5 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
14 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22370.0294
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 5 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
14 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22370.0295
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 5 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
14 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22370.0296
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 5 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
14 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22370.0285
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 5 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
14 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22370.0286
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 5 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
14 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22370.0287
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 5 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
14 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22370.0288
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 5 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
14 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22370.0289
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 5 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
14 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22370.0290
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 5 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
14 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22370.0291
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 5 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
21 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22370.0302
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
21 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22370.0303
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
21 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22370.0304
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
21 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22370.0305
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Griff

  • Thermoplast PA 6 grau / orange
  • Thermoplast PA 6 grau / grau
  • Thermoplast PA 6 grau / blau
  • Thermoplast PA 6 schwarz / schwarz

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Rostfreier Stahl 1.4542 siehe EH 22380.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22370. Kugelsperr­bolzen – selbstsichernd, mit Kombigriff
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperr­bolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugelsperrbolzen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.