Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Kombigriff, ausscheidungsgehärtet

EH 22380.

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Ergonomischer Griff, verschiedene Farbkombinationen. Griffgestaltung verhindert unbeabsichtigtes Entriegeln.

Ihre Auswahl ergab 416 Treffer

Werk­stoff
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]
Griff­far­be

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
144 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0358
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 144 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 173 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
144 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0359
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 144 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 182 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
144 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0360
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 144 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 177 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0366
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 132 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0367
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 140 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0368
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 148 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0369
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 155 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0370
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 168 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0372
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 178 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0374
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 194 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0376
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 208 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0377
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 234 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0378
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 251 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0379
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 266 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0380
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 281 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0381
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 297 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0382
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 313 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
257 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0383
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 257 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 328 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
403 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0391
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 329 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
403 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0392
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 343 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
403 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0393
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 377 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
403 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0396
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 392 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
403 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0397
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 426 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
403 kN
Griff­far­be:
grau
Artikel-Nr.:
22380.0400
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: grau
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 440 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Griff

  • Thermoplast PA 6 grau / orange
  • Thermoplast PA 6 grau / grau
  • Thermoplast PA 6 grau / blau
  • Thermoplast PA 6 schwarz / schwarz

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Rostfreier Stahl 1.4305 siehe EH 22370.

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22380. Kugelsperr­bolzen – selbstsichernd, mit Kombigriff, ausscheidungsgehärtet
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperr­bolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugelsperrbolzen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.