Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 416 Treffer
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
24 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 24 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
24 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 24 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
24 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 24 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
24 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 24 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
24 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 24 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
24 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 24 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
24 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 24 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
24 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 24 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
24 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 24 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
24 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 24 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
24 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 24 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
24 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 24 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
35 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 35 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
35 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 35 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
35 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 35 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
35 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 35 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
35 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 35 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
35 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 35 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
35 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 35 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
35 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 35 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
35 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 35 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
35 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 35 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
35 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 35 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
35 kN
Weitere Details
Grifffarbe: schwarz
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 35 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Bolzenteil
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Griff
Thermoplast PA 6 grau / orange
Thermoplast PA 6 grau / grau
Thermoplast PA 6 grau / blau
Thermoplast PA 6 schwarz / schwarz
Feder
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Verweise
Rostfreier Stahl 1.4305 siehe EH 22370.
Kennzeichnung
Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.
Bedienung
Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Datenblatt EH 22380. Kugelsperrbolzen – selbstsichernd, mit Kombigriff, ausscheidungsgehärtet
Downloadkorb:
Downloadkorb
Zubehör
Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.
Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.