4213.D13 - Kugelsperr­bolzen
einfach wirkend - nach NAS / MS17987

Kugelsperrbolzen nach MS17987 / NAS1333-1343 werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen.

Die Kugelsperrbolzen (Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sind nach Luftfahrtnorm MS / NAS gefertigt und nach NAS 1332 geprüft.

Oberflächenbehandlung:

  • Alle Teile aus rostfreiem Stahl passiviert gemäß AMS2700

Wärmebehandlung:

  • Hülse: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Bolzen: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Kugel: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Dieser Artikel 4213.D13 - Kugelsperr­bolzen einfach wirkend - nach NAS / MS17987 / (Nenndurchmesser A: 3/8 in, Klemmlänge L +0,02 0: 1,3 in) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelsperr­bolzen einfach wirkend - nach NAS / MS17987 (EH 4213.)

Nenn­durch­mes­ser A [in]
Klemm­län­ge L - +0,02 0 [in]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig - min. [lbf]
Norm­be­zeich­nung
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/8 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
1,3 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
20,700 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C613 / NAS1336C6C13D
Artikel-Nr.:
4213.D13
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/8 in
  • A min.: 0,372 in
  • A max.: 0,3735 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 1,3 in
  • B ±0,005: 0,44 in
  • C 0 -0,04: 0,365 in
  • D max.: 0,39 in
  • E max.: 0,65 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,65 in
  • H min.: 0,94 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,379 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 20.700 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 52,1 g
  • Normbezeichnung: MS17987C613 / NAS1336C6C13D
Kugelsperrbolzen

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert - CRES 17-4PH (Spezifikation AMS5643)

Bolzen

  • Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert - CRES 17-4PH (Spezifikation AMS5643)

Feder

  • Rostfreier Stahl, passiviert - CRES 302 (Spezifikation ASTM-A-313)

Griff

  • Rostfreier Stahl, passiviert - CRES 17-4PH (Spezifikation AMS5643)

Schlüsselring

  • Rostfreier Stahl, passiviert - CRES 302 (Spezifikation ASTM A-313/A313M)

Druckknopf

  • Rostfreier Stahl, passiviert - CRES 303 (Spezifikation ASTM A484/484M)

Kugel

  • Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert - CRES 440C (Spezifikation AMS5630)

Hinweise

Alle weiteren Maßangaben erhalten Sie auf Anfrage.

Weitere nicht aufgeführte Durchmesser-/Längen-Kombinationen, die der Norm entsprechen, können auf Kundenwunsch kurzfristig produziert werden.

Sonderausführung auf Anfrage.

  • Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.

Bedienung

Kugelsperrbolzen, einfach wirkend sind selbstsichernd. Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 4213.D13
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.