Kugelsperr­bolzen einfach wirkend - nach NAS / MS17987

EH 4213.

Kugelsperrbolzen nach MS17987 / NAS1333-1343 werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen.

Die Kugelsperrbolzen (Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sind nach Luftfahrtnorm MS / NAS gefertigt und nach NAS 1332 geprüft.

Oberflächenbehandlung:

  • Alle Teile aus rostfreiem Stahl passiviert gemäß AMS2700

Wärmebehandlung:

  • Hülse: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Bolzen: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Kugel: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Ihre Auswahl ergab 218 Treffer

Nenn­durch­mes­ser A [in]
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]
Norm­be­zeich­nung

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
3 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C330 / NAS1333C6C30D
Artikel-Nr.:
4213.A30
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 29 g
  • Normbezeichnung: MS17987C330 / NAS1333C6C30D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
0,3 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C303 / NAS1333C6C03D
Artikel-Nr.:
4213.A03
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 0,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 20,1 g
  • Normbezeichnung: MS17987C303 / NAS1333C6C03D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
0,5 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C305 / NAS1333C6C05D
Artikel-Nr.:
4213.A05
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 0,5 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 20,8 g
  • Normbezeichnung: MS17987C305 / NAS1333C6C05D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
0,6 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C306 / NAS1333C6C06D
Artikel-Nr.:
4213.A06
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 0,6 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 21,1 g
  • Normbezeichnung: MS17987C306 / NAS1333C6C06D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
0,7 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C307 / NAS1333C6C07D
Artikel-Nr.:
4213.A07
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 0,7 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 21,4 g
  • Normbezeichnung: MS17987C307 / NAS1333C6C07D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
0,8 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C308 / NAS1333C6C08D
Artikel-Nr.:
4213.A08
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 0,8 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 21,8 g
  • Normbezeichnung: MS17987C308 / NAS1333C6C08D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
0,9 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C309 / NAS1333C6C09D
Artikel-Nr.:
4213.A09
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 0,9 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 22,1 g
  • Normbezeichnung: MS17987C309 / NAS1333C6C09D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
1 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C310 / NAS1333C6C10D
Artikel-Nr.:
4213.A10
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 1 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 22,5 g
  • Normbezeichnung: MS17987C310 / NAS1333C6C10D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
1,1 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C311 / NAS1333C6C11D
Artikel-Nr.:
4213.A11
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 1,1 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 22,8 g
  • Normbezeichnung: MS17987C311 / NAS1333C6C11D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
1,2 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C312 / NAS1333C6C12D
Artikel-Nr.:
4213.A12
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 1,2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 23,1 g
  • Normbezeichnung: MS17987C312 / NAS1333C6C12D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
1,3 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C313 / NAS1333C6C13D
Artikel-Nr.:
4213.A13
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 1,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 23,5 g
  • Normbezeichnung: MS17987C313 / NAS1333C6C13D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
1,4 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C314 / NAS1333C6C14D
Artikel-Nr.:
4213.A14
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 1,4 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 23,8 g
  • Normbezeichnung: MS17987C314 / NAS1333C6C14D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
1,5 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C315 / NAS1333C6C15D
Artikel-Nr.:
4213.A15
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 1,5 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 24,2 g
  • Normbezeichnung: MS17987C315 / NAS1333C6C15D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
1,6 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C316 / NAS1333C6C16D
Artikel-Nr.:
4213.A16
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 1,6 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 24,5 g
  • Normbezeichnung: MS17987C316 / NAS1333C6C16D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
1,7 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C317 / NAS1333C6C17D
Artikel-Nr.:
4213.A17
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 1,7 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 24,8 g
  • Normbezeichnung: MS17987C317 / NAS1333C6C17D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
1,8 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C318 / NAS1333C6C18D
Artikel-Nr.:
4213.A18
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 1,8 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 25,2 g
  • Normbezeichnung: MS17987C318 / NAS1333C6C18D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
2 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C320 / NAS1333C6C20D
Artikel-Nr.:
4213.A20
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 25,9 g
  • Normbezeichnung: MS17987C320 / NAS1333C6C20D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
2,2 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C322 / NAS1333C6C22D
Artikel-Nr.:
4213.A22
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 2,2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 26,5 g
  • Normbezeichnung: MS17987C322 / NAS1333C6C22D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
2,3 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C323 / NAS1333C6C23D
Artikel-Nr.:
4213.A23
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 2,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 26,9 g
  • Normbezeichnung: MS17987C323 / NAS1333C6C23D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
2,5 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C325 / NAS1333C6C25D
Artikel-Nr.:
4213.A25
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 2,5 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 27,6 g
  • Normbezeichnung: MS17987C325 / NAS1333C6C25D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
2,6 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C326 / NAS1333C6C26D
Artikel-Nr.:
4213.A26
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 2,6 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 27,9 g
  • Normbezeichnung: MS17987C326 / NAS1333C6C26D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
3,1 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C331 / NAS1333C6C31D
Artikel-Nr.:
4213.A31
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 3,1 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 29,6 g
  • Normbezeichnung: MS17987C331 / NAS1333C6C31D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
3,4 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C334 / NAS1333C6C34D
Artikel-Nr.:
4213.A34
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 3,4 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 30,6 g
  • Normbezeichnung: MS17987C334 / NAS1333C6C34D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
4 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17987C340 / NAS1333C6C40D
Artikel-Nr.:
4213.A40
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 4 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 32,7 g
  • Normbezeichnung: MS17987C340 / NAS1333C6C40D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert - CRES 17-4PH (Spezifikation AMS5643)

Bolzen

  • Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert - CRES 17-4PH (Spezifikation AMS5643)

Feder

  • Rostfreier Stahl, passiviert - CRES 302 (Spezifikation ASTM-A-313)

Griff

  • Rostfreier Stahl, passiviert - CRES 17-4PH (Spezifikation AMS5643)

Schlüsselring

  • Rostfreier Stahl, passiviert - CRES 302 (Spezifikation ASTM A-313/A313M)

Druckknopf

  • Rostfreier Stahl, passiviert - CRES 303 (Spezifikation ASTM A484/484M)

Kugel

  • Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert - CRES 440C (Spezifikation AMS5630)

Hinweise

Alle weiteren Maßangaben erhalten Sie auf Anfrage.

Weitere nicht aufgeführte Durchmesser-/Längen-Kombinationen, die der Norm entsprechen, können auf Kundenwunsch kurzfristig produziert werden.

Sonderausführung auf Anfrage.

  • Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.

Bedienung

Kugelsperrbolzen, einfach wirkend sind selbstsichernd. Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 4213. Kugelsperrbolzen mit Ring – einfach wirkend - nach NAS / MS17987
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperr­bolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugelsperrbolzen
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.