Kugelspann­bolzen selbstsichernd, mit Klemmlängenausgleich

EH 22360.

Zum Fixieren und gleichzeitigen spielfreien Verbinden von dünnwandigen Platten. Spannweg von 5 mm zum Spannen von Blechen zur Schweißbearbeitung, für Schutzabdeckungen, zum Verschließen von Türen usw.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig.

Ausführung mit ergonomischem Griff.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 [mm]
Spann­kraft max. [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Spann­kraft max. [N]:
16 N
Artikel-Nr.:
22360.0010
CAD
Dokumente
Kugelspannbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 ungespannt: 3 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Spannkraft max.: 16 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Kugelspannbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Spann­kraft max. [N]:
18 N
Artikel-Nr.:
22360.0012
CAD
Dokumente
Kugelspannbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 ungespannt: 3 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Spannkraft max.: 18 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Kugelspannbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Spann­kraft max. [N]:
16 N
Artikel-Nr.:
22360.0020
CAD
Dokumente
Kugelspannbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 ungespannt: 3 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Spannkraft max.: 16 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Kugelspannbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Spann­kraft max. [N]:
18 N
Artikel-Nr.:
22360.0022
CAD
Dokumente
Kugelspannbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 ungespannt: 3 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Spannkraft max.: 18 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Kugelspannbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Spann­kraft max. [N]:
21 N
Artikel-Nr.:
22360.0030
CAD
Dokumente
Kugelspannbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 ungespannt: 4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Spannkraft max.: 21 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 48 g
zur Artikelansicht
Kugelspannbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Spann­kraft max. [N]:
23 N
Artikel-Nr.:
22360.0032
CAD
Dokumente
Kugelspannbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 ungespannt: 4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Spannkraft max.: 23 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Kugelspannbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Spann­kraft max. [N]:
21 N
Artikel-Nr.:
22360.0040
CAD
Dokumente
Kugelspannbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 9,4 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5 ungespannt: 4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Spannkraft max.: 21 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Kugelspannbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Spann­kraft max. [N]:
23 N
Artikel-Nr.:
22360.0042
CAD
Dokumente
Kugelspannbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 9,4 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5 ungespannt: 4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Spannkraft max.: 23 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 55 g
zur Artikelansicht
Kugelspannbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Griff

  • Thermoplast PA 6, grau

Feder

  • Rostfreier Stahl

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22360. Kugelspann­bolzen – selbstsichernd, mit Klemmlängenausgleich
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.