Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 100 Treffer
Ausführung:
mit beidseitigem Klemm-/ Rastmechanismus
Ummantelung:
Thermoplast PA 6, grau
Weitere Details
mit beidseitigem Klemm-/ Rastmechanismus – Bild 7, Thermoplast PA 6, grau
l: 150 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 1,8 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit beidseitigem Klemm-/ Rastmechanismus
Ummantelung:
Thermoplast PA 6, grau
Weitere Details
mit beidseitigem Klemm-/ Rastmechanismus – Bild 7, Thermoplast PA 6, grau
l: 250 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 2,4 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
spiralförmig, mit Befestigungsringen
Ummantelung:
Thermoplast PUR, schwarz
Weitere Details
spiralförmig, mit Befestigungsringen – Bild 8, Thermoplast PUR, schwarz
l1 : 100 mm
l2 max.: 600 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
spiralförmig, mit Befestigungsringen
Ummantelung:
Thermoplast PUR, schwarz
Weitere Details
spiralförmig, mit Befestigungsringen – Bild 8, Thermoplast PUR, schwarz
l1 : 200 mm
l2 max.: 1200 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Befestigungsring
Halteseil
Rostfreier Stahl
Thermoplast PA 6, grau
Thermoplast PUR, schwarz, mit Füllfaden
Ummantelung Halteseil
ohne Ummantelung
Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
Thermoplast PA 6 ummantelt, klar
Thermoplast PVC ummantelt, grün (transparent)
Thermoplast PA 6, grau
Thermoplast PUR, schwarz
Öse
Rostfreier Stahl
Messing, verzinnt
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Ausführungen Bild 3 und Bild 4 entsprechen MIL-DTL-83420.
Montage
Montage der Halteclips (Bild 5 /6) am Kugelsperrbolzen mittels Schonhammer. Demontage durch Aushebeln mit Schraubendreher.
Bei der Thermoplastausführung (Bild 7) nach Befestigung überstehende Enden gratfrei abschneiden.
Spiralförmige Ausführung (Bild 8) mit sehr hoher Nutzlänge.
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.