To­le­ranz­rin­ge

EH 22750.

Durch den Einsatz von Toleranzringen (für Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse) ist ein größeres Toleranzfeld zwischen den zu verbindenden Teilen möglich.

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

d1 [mm]
h1 +0,2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 +0,2 [mm]:
6,1 mm
Artikel-Nr.:
22750.0060
CAD
Dokumente
Toleranzringe
  • d1: 12,6 mm
  • h1 +0,2: 6,1 mm
  • Aufnahmebohrung D1 +0,15: 13,87 mm
  • Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Toleranzringe
d1 [mm]:
18 mm
h1 +0,2 [mm]:
6,1 mm
Artikel-Nr.:
22750.0062
CAD
Dokumente
Toleranzringe
  • d1: 18 mm
  • h1 +0,2: 6,1 mm
  • Aufnahmebohrung D1 +0,2: 19,7 mm
  • Gewicht: 0,9 g
zur Artikelansicht
Toleranzringe
d1 [mm]:
24 mm
h1 +0,2 [mm]:
7,1 mm
Artikel-Nr.:
22750.0064
CAD
Dokumente
Toleranzringe
  • d1: 24 mm
  • h1 +0,2: 7,1 mm
  • Aufnahmebohrung D1 +0,2: 25,7 mm
  • Gewicht: 1,4 g
zur Artikelansicht
Toleranzringe
d1 [mm]:
36 mm
h1 +0,2 [mm]:
12,1 mm
Artikel-Nr.:
22750.0068
CAD
Dokumente
Toleranzringe
  • d1: 36 mm
  • h1 +0,2: 12,1 mm
  • Aufnahmebohrung D1 +0,2: 37,7 mm
  • Gewicht: 4,3 g
zur Artikelansicht
Toleranzringe
d1 [mm]:
45 mm
h1 +0,2 [mm]:
12,1 mm
Artikel-Nr.:
22750.0072
CAD
Dokumente
Toleranzringe
  • d1: 45 mm
  • h1 +0,2: 12,1 mm
  • Aufnahmebohrung D1 +0,2: 46,7 mm
  • Gewicht: 5,3 g
zur Artikelansicht
Toleranzringe
d1 [mm]:
62 mm
h1 +0,2 [mm]:
15,1 mm
Artikel-Nr.:
22750.0076
CAD
Dokumente
Toleranzringe
  • d1: 62 mm
  • h1 +0,2: 15,1 mm
  • Aufnahmebohrung D1 +0,3: 64,1 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Toleranzringe

Werkstoff

  • Federbandstahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22750. Toleranzringe
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.