22720.0292 - Kugeldruckschrauben
ohne Kopf, volle Kugel

Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet.

Kugeldruckschrauben können zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Dieser Artikel 22720.0292 - Kugeldruckschrauben ohne Kopf, volle Kugel / volle Kugel aus Thermoplast (d1: M10, l1: 17,7 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­druck­schrau­ben ohne Kopf, volle Kugel (EH 22720.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
volle Kugel aus Thermoplast
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
2 kN
Artikel-Nr.:
22720.0292
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel aus Thermoplast, Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 2 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 4,9 g
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Thermoplast POM, weiß

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22720.0292
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.