22720.2042 - Kugeldruckschrauben
ohne Kopf, volle Kugel und Innensechsrund

Kugeldruckschrauben können zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Der Innensechsrund Antrieb ermöglicht eine optimale Kraftübertragung. Die Antriebskräfte werden nicht durch Kanten (z. B. beim Innensechskant) sondern durch Flächen übertragen. Durch die optimale Kraftübertragung reduziert sich der Werkzeugverschleiß und dadurch erhöhen sich Werkzeugstandzeiten.

Dieser Artikel 22720.2042 - Kugeldruckschrauben ohne Kopf, volle Kugel und Innensechsrund / volle Kugel (d1: M4, l1: 6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­druck­schrau­ben ohne Kopf, volle Kugel und Innensechsrund (EH 22720.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.2042
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Rostfreier Stahl
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • Innensechsrund: 8
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 3,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22720.2042
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.