Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 54 Treffer
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
18 kN
Weitere Details
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
d1 : M12
l2 : ~ 30 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Kugeldurchmesser: 8,5 mm
SW: 10 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 18 kN
Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
18 kN
Weitere Details
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
d1 : M12
l2 : ~ 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Kugeldurchmesser: 8,5 mm
SW: 10 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 18 kN
Gewicht: 52 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
18 kN
Weitere Details
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
d1 : M12
l2 : ~ 80 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
Kugeldurchmesser: 8,5 mm
SW: 10 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 18 kN
Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
36 kN
Weitere Details
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
d1 : M16
l2 : ~ 40 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Kugeldurchmesser: 12 mm
SW: 14 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 36 kN
Gewicht: 93 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
36 kN
Weitere Details
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
d1 : M16
l2 : ~ 60 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Kugeldurchmesser: 12 mm
SW: 14 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 36 kN
Gewicht: 121 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
36 kN
Weitere Details
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
d1 : M16
l2 : ~ 80 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
Kugeldurchmesser: 12 mm
SW: 14 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 36 kN
Gewicht: 153 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Kugel
Kugellagerstahl, gehärtet
Rostfreier Stahl, gehärtet
Schraube
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Rostfreier Stahl 1.4305
Hinweise
Gewindeauslauf l4 beachten!
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Sonderausführung auf Anfrage.
Verweise
Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Datenblatt EH 22700. Kugeldruckschrauben – mit Kopf, Kugel verdrehgesichert
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelelemente / Andrückelemente
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.