Druck­schrau­ben mit Messingbolzen

EH 22760.

Druckschrauben können zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen eingesetzt werden.

Ihre Auswahl ergab 52 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
SW [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22760.0522
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l1: 18,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22760.0524
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l1: 22,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22760.0526
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22760.0528
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l1: 42,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben

Werkstoff

Bolzen

  • Messing

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22760. Druckschrauben – mit Messingbolzen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.