Druck­schrau­ben mit Kunststoffbolzen

EH 22760.

Druckschrauben können zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen eingesetzt werden.

Ihre Auswahl ergab 82 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
SW [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 7 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0642
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M4
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 9 mm
SW [mm]:
2 mm
Artikel-Nr.:
22760.0643
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M4
  • l1: ~ 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 11 mm
SW [mm]:
2 mm
Artikel-Nr.:
22760.0644
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M4
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 13 mm
SW [mm]:
2 mm
Artikel-Nr.:
22760.0645
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M4
  • l1: ~ 13 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 17 mm
SW [mm]:
2 mm
Artikel-Nr.:
22760.0646
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M4
  • l1: ~ 17 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,1 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 9 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0652
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • l1: ~ 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 11 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0653
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 0,9 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 13 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0654
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • l1: ~ 13 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 17 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0655
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • l1: ~ 17 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,6 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 21 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0656
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • l1: ~ 21 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,2 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 11,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
22760.0662
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • l1: ~ 11,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,3 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 13,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
22760.0663
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • l1: ~ 13,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,7 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 17,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
22760.0664
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • l1: ~ 17,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,2 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 21,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
22760.0665
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • l1: ~ 21,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 3 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 26,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
22760.0666
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • l1: ~ 26,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 3,8 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 33,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
22760.0667
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • l1: ~ 33,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 5,1 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 13,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22760.0682
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l1: ~ 13,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,5 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 17,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22760.0683
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l1: ~ 17,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 3,7 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22760.0684
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 5 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 26,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22760.0685
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l1: ~ 26,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 6,5 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 33,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22760.0686
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l1: ~ 33,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 8,8 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 41,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22760.0687
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l1: ~ 41,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 17,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0702
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l1: ~ 17,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 5,4 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 21,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0703
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l1: ~ 21,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 7,2 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben

Werkstoff

Bolzen

  • Thermoplast POM, weiß

Schraube

  • Stahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22760. Druckschrauben – mit Kunststoffbolzen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.