22353.1016 - Gewindetragbolzen
selbstsichernd, mit drehbarem Schäkel

Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem, drehbarem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Zum Heben von Lasten wird der Gewindetragbolzen in eine Gewindebohrung gesteckt. Im Gegensatz zu einer Ringschraube entfällt somit das zeitaufwändige Ein- und Ausschrauben. Der drehbare Schäkel richtet sich beim Anheben immer in Zugrichtung aus ohne dass sich der Bolzen dreht. Dadurch wird das Lasthebemittel nicht aus dem Gewinde gedreht und das Bauteil kann sicher angehoben werden.

Beide Ausführungen sind korrosionsgeschützt. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl verfügt zudem über eine verbesserte Korrosions- und Witterungsbeständigkeit, dadurch ist sie auch für den Außeneinsatz geeignet. Weiterhin ermöglicht der hochfeste, ausscheidungsgehärtete Bolzen extreme Belastungen.

Dieser Artikel 22353.1016 - Gewindetragbolzen selbstsichernd, mit drehbarem Schäkel / (d1: M16, l1: 17 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ge­win­de­trag­bol­zen selbstsichernd, mit drehbarem Schäkel (EH 22353.)

Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
17 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
8,4 kN
Artikel-Nr.:
22353.1016
Dokumente
Gewindetragbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 38 mm
  • d5: 33,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 54,9 mm
  • l5: 42,5 mm
  • l6: 46 mm
  • l7: 68 mm
  • l8: 123,7 mm
  • l9: 38 mm
  • l10: 12 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 8,4 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 4,2 kN
  • Aufnahmegewinde: M16
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 2 Nm
  • Gewicht: 698 g
Gewindetragbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Druckknopf

  • Aluminium, orange eloxiert

Gewindeelement

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Schäkel

  • Rostfreier Stahl 1.4571

Feder

  • Rostfreier Stahl

Montage

Gewindetragbolzen müssen in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.

Montage:

  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  2. Gewindetragbolzen einstecken
  3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden.)
  4. Gewindetragbolzen von Hand andrehen, bis er vollflächig auf der Auflagefläche aufliegt.
  5. Es muss sichergestellt sein, dass die Gewindesegmente im Aufnahmegewinde eingerastet sind.

Demontage:

  1. Gewindetragbolzen ca. eine viertel Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen
  2. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  3. Gewindetragbolzen herausziehen
  4. Knopf loslassen

Bedienung

Jedem Gewindetragbolzen ist eine Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung beigefügt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22353.1016
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kurz-Bedienungsanleitung Gewindetragbolzen mit drehbarem Schäkel (EH 22353.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Belastungstabelle Gewindetragbolzen
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Original-Betriebsanleitung Gewindetragbolzen
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Lasthebemittel
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Direktdownload
Weitere Dateiformate

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.