2B353.0020 - Gewindetragbolzen
selbstsichernd, mit drehbarem Schäkel - INCH

Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem, drehbarem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Zum Heben von Lasten wird der Gewindetragbolzen in eine Gewindebohrung gesteckt. Im Gegensatz zu einer Ringschraube entfällt somit das zeitaufwändige Ein- und Ausschrauben. Der drehbare Schäkel richtet sich beim Anheben immer in Zugrichtung aus ohne dass sich der Bolzen dreht. Dadurch wird das Lasthebemittel nicht aus dem Gewinde gedreht und das Bauteil kann sicher angehoben werden.

Beide Ausführungen sind korrosionsgeschützt. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl verfügt zudem über eine verbesserte Korrosions- und Witterungsbeständigkeit, dadurch ist sie auch für den Außeneinsatz geeignet. Weiterhin ermöglicht der hochfeste, ausscheidungsgehärtete Bolzen extreme Belastungen.

Dieser Artikel 2B353.0020 - Gewindetragbolzen selbstsichernd, mit drehbarem Schäkel - INCH / (d1: 3/4-10, l1: 0,866 in) ist eine Variante der Artikelgruppe Ge­win­de­trag­bol­zen selbstsichernd, mit drehbarem Schäkel - INCH (EH 2B353.)

Werk­stoff
d1
l1 [in]
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [lbf]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert
d1:
3/4-10
l1 [in]:
0,866 in
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [lbf]:
3619 lbf
Artikel-Nr.:
2B353.0020
Dokumente
Gewindetragbolzen
  • Vergütungsstahl
  • d1: 3/4-10
  • l1: 0,866 in
  • d2 +0,0028: 0,64 in
  • d3: 1,378 in
  • d4: 2,323 in
  • d5: 1,969 in
  • l2: 1,181 in
  • l3: 1,437 in
  • l4: 2,902 in
  • l5: 2,189 in
  • l6: 2,756 in
  • l7: 4,016 in
  • l8: 6,594 in
  • l9: 2,323 in
  • l10: 0,669 in
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 3619 lbf
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 1731 lbf
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 1124 lbf
  • Aufnahmegewinde: 3/4-10
  • "Temperatureinsatzbereich": 482 °F
  • Anzugsdrehmoment max.: 2,21 lbf ft
  • Gewicht: 64,973 oz
Gewindetragbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert

Druckknopf

  • Aluminium, orange eloxiert

Gewindeelement

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Schäkel

  • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

  • Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.

Montage

Gewindetragbolzen müssen in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.

Montage:

  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  2. Gewindetragbolzen einstecken
  3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden.)
  4. Gewindetragbolzen von Hand andrehen, bis er vollflächig auf der Auflagefläche aufliegt.
  5. Es muss sichergestellt sein, dass die Gewindesegmente im Aufnahmegewinde eingerastet sind.

Demontage:

  1. Gewindetragbolzen ca. eine viertel Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen
  2. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  3. Gewindetragbolzen herausziehen
  4. Knopf loslassen

Bedienung

Jedem Gewindetragbolzen ist eine Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung beigefügt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 2B353.0020
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kurz-Bedienungsanleitung Gewindetragbolzen mit drehbarem Schäkel - INCH (EH 2B353.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Belastungstabelle Gewindetragbolzen
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Original-Betriebsanleitung Gewindetragbolzen
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Lasthebemittel
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.