Ge­win­de­trag­bol­zen selbstsichernd, mit Handgriff

EH 22354.

Das Trageelement kann universell für den Transport mittels Handkraft z. B. von Werkstücken, Vorrichtungen, Bauteilen, Behältern usw. eingesetzt werden.

Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit Handgriff. Zum Heben von Lasten wird der Gewindetragbolzen in eine Gewindebohrung gesteckt. Im Gegensatz zu einer Ringschraube entfällt somit das zeitaufwändige Ein- und Ausschrauben.

Korrosions- und witterungsbeständig, somit auch für den Außeneinsatz geeignet. Hochfester, ausscheidungsgehärteter Bolzen, daher extrem belastbar.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

d1 [mm]
l1 [mm]
Trag­kraft F1 [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
Trag­kraft F1 [N]:
500 N
Artikel-Nr.:
22354.5008
Dokumente
Gewindetragbolzen
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 17,3 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 8 mm
  • Tragkraft F1: 500 N
  • Aufnahmegewinde: M8
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 194 g
zur Artikelansicht
Gewindetragbolzen
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
Trag­kraft F1 [N]:
500 N
Artikel-Nr.:
22354.5010
Dokumente
Gewindetragbolzen
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 10 mm
  • Tragkraft F1: 500 N
  • Aufnahmegewinde: M10
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 197 g
zur Artikelansicht
Gewindetragbolzen
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
17 mm
Trag­kraft F1 [N]:
500 N
Artikel-Nr.:
22354.5012
Dokumente
Gewindetragbolzen
  • d1: M12
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 12 mm
  • Tragkraft F1: 500 N
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 199 g
zur Artikelansicht
Gewindetragbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Griff

  • Aluminium, blau eloxiert

Druckknopf

  • Aluminium, orange eloxiert

Gewindeelement

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Montage

Gewindetragbolzen müssen in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.

Montage:

  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  2. Gewindetragbolzen einstecken
  3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden. Eine deutlich erkennbare grüne Markierung am Druckknopf signalisiert die richtige Stellung.)
  4. Gewindetragbolzen von Hand andrehen, bis er vollflächig auf der Auflagefläche aufliegt.
  5. Es muss sichergestellt sein, dass die Gewindesegmente im Aufnahmegewinde eingerastet sind.

Demontage:

  1. Gewindetragbolzen ca. eine viertel Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen
  2. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  3. Gewindetragbolzen herausziehen
  4. Knopf loslassen

Bedienung

Jedem Gewindetragbolzen ist eine Betriebsanleitung beigefügt. Dieses Dokument ist auch als PDF zum Download verfügbar.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Betriebsanleitung Gewindetragbolzen mit Handgriff (EH 22354.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Datenblatt EH 22354. Gewindetragbolzen – selbstsichernd, mit Handgriff
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Lasthebemittel
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Nicht RoHS-konform

Nicht konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.