Ge­win­de­stif­te mit Kugelzapfen

EH 22570.

Die Gewindestifte mit Kugelzapfen (EH 22570.) sind mit den Druckstücken aus Kunststoff (EH 22570.) kombinierbar.

Ihre Auswahl ergab 30 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
l [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
22570.0454
CAD
Dokumente
Gewindestift
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Gewindestift
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
22570.0458
CAD
Dokumente
Gewindestift
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Gewindestift
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
22570.0516
CAD
Dokumente
Gewindestift
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Gewindestift
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
22570.0520
CAD
Dokumente
Gewindestift
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Gewindestift
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
22570.0524
CAD
Dokumente
Gewindestift
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Gewindestift
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22570.0528
CAD
Dokumente
Gewindestift
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Gewindestift

Werkstoff

  • Automatenstahl, Güte 5.8, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22570. Gewindestifte – mit Kugelzapfen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte

Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.