Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 57 Treffer
Ausführung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Thermoplast POM, weiß
Weitere Details
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
d1 : M10
d2 : 32 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
l2 : 145,5 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Gewicht: 117 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Thermoplast POM, weiß
Weitere Details
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
d1 : M12
d2 : 40 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
l2 : 94,5 mm
SW: 19 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 18 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Gewicht: 139 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Thermoplast POM, weiß
Weitere Details
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
d1 : M12
d2 : 40 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
l2 : 144,5 mm
SW: 19 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 18 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Gewicht: 175 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Thermoplast POM, weiß
Weitere Details
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
d1 : M16
d2 : 50 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
l2 : 94 mm
SW: 24 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 20 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Gewicht: 300 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Thermoplast POM, weiß
Weitere Details
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
d1 : M16
d2 : 50 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
l2 : 194 mm
SW: 24 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 20 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Gewicht: 399 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Thermoplast POM, weiß
Weitere Details
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
d1 : M20
d2 : 60 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
l2 : 92,5 mm
SW: 30 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 22 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Gewicht: 523 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Thermoplast POM, weiß
Weitere Details
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
d1 : M20
d2 : 60 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
l2 : 192,5 mm
SW: 30 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 22 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Gewicht: 759 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Thermoplast POM, weiß
Weitere Details
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
d1 : M24
d2 : 60 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
l2 : 91 mm
SW: 36 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Gewicht: 735 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Thermoplast POM, weiß
Weitere Details
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
d1 : M24
d2 : 60 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
l2 : 191 mm
SW: 36 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Gewicht: 1041 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Kugelelement
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Rostfreier Stahl 1.4305
Teller
Vergütungsstahl, brüniert
Rostfreier Stahl 1.4305
Thermoplast POM, weiß
Kugelelement mit Bolzen
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Rostfreier Stahl 1.4305
Kontermutter
Stahl, brüniert, ISO 4032
Stahl, brüniert, DIN 934
Rostfreier Stahl A2, ISO 4032
Rostfreier Stahl A2, DIN 934
Hinweise
Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.
Datenblatt EH 22590. Gelenkteller
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.