Ge­lenk­tel­ler

EH 22590.

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.

Ihre Auswahl ergab 57 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement
Bild:
1
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, brüniert
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0006
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement – Bild 1, Vergütungsstahl
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement
Bild:
1
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, brüniert
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0008
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement – Bild 1, Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 18 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement
Bild:
1
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, brüniert
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0010
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement – Bild 1, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 67 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement
Bild:
1
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, brüniert
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0012
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement – Bild 1, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 35 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 112 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement
Bild:
1
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, brüniert
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0016
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement – Bild 1, Vergütungsstahl
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 45 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 254 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement
Bild:
1
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, brüniert
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0020
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement – Bild 1, Vergütungsstahl
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 55 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 451 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement
Bild:
1
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, brüniert
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0024
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement – Bild 1, Vergütungsstahl
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 65 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 498 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0206
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0208
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 14 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0210
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 16 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 67 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0212
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 28 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 113 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0216
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 36 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 256 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0220
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 44 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 452 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0224
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 52 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 504 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Bild:
1
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0106
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1, Thermoplast
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 4 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 6,1 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Bild:
1
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0108
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1, Thermoplast
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 7 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Bild:
1
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0110
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1, Thermoplast
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Bild:
1
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0112
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1, Thermoplast
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 18 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Bild:
1
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0116
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1, Thermoplast
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 75 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Bild:
1
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0120
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1, Thermoplast
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 22 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 150 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Bild:
1
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0124
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1, Thermoplast
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 184 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, brüniert
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
22590.0410
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 29 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, brüniert
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
22590.0422
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 18 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, brüniert
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22590.0438
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 133 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller

Werkstoff

Kugelelement

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Teller

  • Vergütungsstahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305
  • Thermoplast POM, weiß

Kugelelement mit Bolzen

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kontermutter

  • Stahl, brüniert, ISO 4032
  • Stahl, brüniert, DIN 934
  • Rostfreier Stahl A2, ISO 4032
  • Rostfreier Stahl A2, DIN 934

Hinweise

Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22590. Gelenkteller
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.